Moduł czujnika temperatury dla Gira G1

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czarny
Nr. katalogowy 2091 00
2091 00
EAN 4010337014331
Jednostka opakowania 1
System cen 36
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Gira G1 Power over Ethernet Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Właściwości

Właściwości

  • Moduł czujnika temperatury do Gira G1 XS jako natywne urządzenie do obsługi pomieszczeń do systemu KNX i Gira One oraz jako klient X1.

Dane techniczne

Dokładność pomiaru:
± 0,5 K

Klasa ochronności:
IP20

Wymiary
szer. x wys. x gł.:
44 x 11 x 6 mm

Wskazówki

  • Należy wstawić do ramki mocującej Gira G1 XS.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Gira G1 temperature sensor module
Operating instructions

Operating instructions

Nr. katalogowy 2091 00

PDF, 1.238 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania