Regulator ciągły z interfejsem przycisku 4x do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2100 112
2100 112
EAN 4010337048176
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Wartość zadana temperatury jest przesuwana za pomocą pokrętła.
  • Przycisk obecności służy do przełączania pomiędzy trybem komfortowym a trybem gotowości.
  • Aktualne stany są wskazywane przez diody LED na regulatorze ciągłym.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
23 mm

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Continuous regulator with 4-gang button interface
Product database

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Nr. katalogowy 2100 ..

VD2, 300 Kb

Ładowanie


Continuous regulator with 4-gang button interface
Product database

Product database from ETS3.0d, 174 kbytes.

Nr. katalogowy 2100 ..

VD4, 301 Kb

Ładowanie


Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.129 Kb

Ładowanie


Continuous-action regulator
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2100 ..

PDF, 344 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania