Czujka obecności Standard do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 2105 02
2105 02
EAN 4010337084570
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Opcjonalne akcesoria

Czujnik obecności do nadzoru obecności (tryb pracy: czujnik obecności), do wykrywania ruchu (tryb pracy: czujnik stropowy) lub do nadzoru przez komunikaty sygnalizacyjne (tryb pracy: sygnalizator) w pomieszczeniach wewnętrznych.

Właściwości

Właściwości

  • Urządzenie podtynkowe ze zintegrowanym portem magistralnym KNX.
  • Po zdjęciu pierścienia ozdobnego w stanie zamontowanym dostęp do wglądu i obsługi diody LED do programowania oraz przycisku.
  • Czujniki PIR: trzy czujniki (skrzyżowane wejścia promieni), zintegrowany czujnik jasności.
  • Element nastawczy do ręcznej korekty czułości.
  • Możliwość konfiguracji czułości.
  • Element nastawczy czułości w urządzeniu z możliwością dezaktywacji w oprogramowaniu.
  • Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
  • Jeden konfigurowalny blok funkcyjny.
  • Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
  • Możliwość regulacji trybu pracy: czujnik stropowy, czujnik obecności, sygnalizator.
  • Pojedyncze urządzenie, urządzenie podstawowe, regulowany wtórnik.
  • Tryb pracy w przypadku pojedynczego urządzenia lub urządzenia podstawowego: automatyka, półautomatyka (ręczne ZAŁ./automatyczne WYŁ. lub automatyczne ZAŁ/ręczne WYŁ.).
  • Dwa wyjścia (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności).
  • Wyjście (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności): włączanie, funkcja oświetlenia klatki schodowej, włączanie z pozycją wymuszoną, czujnik wartości ściemnienia, wtórnik scen świetlnych, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości jasności, tryb pracy temperaturowej.
  • Możliwość ustawienia poziomu zmroku poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny lub przyuczanie.
  • Dodatkowe opóźnienie wysyłania poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny.
  • Adaptacyjny czas opóźnienia (dodatkowe opóźnienie wysyłania z możliwością samoczynnego uczenia się).
  • Krótkotrwała funkcja obecności.
  • Komunikat zwrotny poziomu zmroku.
  • Funkcja blokowania.
  • Uruchamianie ręczne czujnikiem przyciskowym (oddzielny obiekt komunikacyjny).
  • Natężenie oświetlenia wyłączeniowe (w czujniku obecności) poprzez przyuczanie.
  • Pomiar rozpiętości czasowej po ostatnim ruchu.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Wysokość montażu:
2,20 m do 5 m

Kąt rejestracji:
360°

Wysokość montażu 3 m
Zakres wykrywania:
Ø ok. 20 m

Czujnik jasności
Zakres pomiarowy:
0 do 2000 luksów
Zakres wykrywania:
Ø 2 m

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Względna wilgotność powietrza:
5 do 93% (bez kondensacji)

Klasa ochronności:
III

Głębokość montażu:
20 mm

Wskazówki

  • Czujnik obecności nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych VdS.
  • Montaż na stropach stałych w puszcze instalacyjnej lub obudowie natynkowej.

Zakres dostawy

  • Zaślepka nasadzana do ograniczenia pola rejestracji zawarta w zakresie dostawy.
  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary w mm

Ø 103 H 50

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Gira AppShop to rynek interesujących rozwiązań i aplikacji dla inteligentnej techniki wyposażenia budynków. Obecnie dostępnych jest tam ponad 200 aplikacji, w tym opisy aplikacji, wtyczki, szablony funkcji, moduły logiczne i przykładowe projekty.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


KNX Czujnik obecności standardowy, komfortowy
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.055 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


KNX presence detector Standard
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2105 ..

PDF, 5.739 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania