Zasilacz 320 mA ze zintegrowanym dławikiem do Gira One i KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2122 00
2122 00
EAN 4010337023227
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 

Opis alternatywny

Właściwości

Właściwości

    Funkcja w systemie Gira One oraz KNX

    • Możliwość bezpośredniego równoległego połączenia dwóch jednakowych układów zasilania w celu zwiększenia mocy.

    Dane techniczne

    Prąd wyjściowy:
    320 mA

    Prąd zwarciowy:
    maks. 1 A

    Zakres dostawy

    • W zestawie zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny.

    Wymiary

    Jednostki podziałowe (JP): 4

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

    Nr. katalogowy 212200

    IFC, 14 Kb

    Ładowanie


    Gira One
    Przewodniki / Podstawy systemu

    Podstawy systemu

    Nr. katalogowy

    PDF, 17.903 Kb

    Ładowanie


    Zasilanie elektryczne ze zintegrowanym dławikiem
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja obsługi.

    Nr. katalogowy 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 731 Kb

    Ładowanie


    Pobieranie (en)


    Power supply with integrated choke
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Nr. katalogowy 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 2.687 Kb

    Ładowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania
    Strona główna Gira One i KNX Gira One i KNX: Zasilacze Zasilacz 320 mA ze zintegrowanym dławikiem do Gira One i KNX