Aktor roletowy 4x AC 230 V z uruchamianiem ręcznym do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2160 00
2160 00
EAN 4010337101352
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 

Właściwości

Właściwości

  • Aktor roletowy z uruchamianiem ręcznym i wskaźnikiem stanu dla każdego wyjścia.
  • Ze zintegrowanym przyłączem magistrali.
  • Do sterowania roletami z napędem elektrycznym do napięcia sieciowego AC 230 V (4 kanały).
  • Przyłącze różnych przewodów zewnętrznych.
  • Niezależne sterowanie czterema wyjściami rolety.
  • Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją rolety.
  • Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali.
  • Komunikat zwrotny pozycji. Aktywne lub pasywne (z możliwością odczytania obiektu) cykliczne funkcje sygnalizacji zwrotnej.
  • Przyporządkowania do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym.
  • Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Napięcie łączeniowe AC:
AC 230 V, 50/60 Hz

Zdolność łączenia AC 230 V:
6 A / AC1

Przyłącza
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Obciążenie:
Obciążenie przez zaciski śrubowe

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Wskazówki

  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaż na szynie montażowej.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 281 Kb

Ładowanie


Wyrobnik żaluzjowy/Wyrobnik roletowy
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.114 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Blind actuator 4-gang 230 V AC
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2160 00

PDF, 693 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania