Aktor ściemniający 2x do KNX
2 x 300 W/VA

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2172 00
2172 00
EAN 4010337082217
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Aktor ściemniający ze zintegrowanym przyłączem magistrali.
  • Przełączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, ściemnialnych wysokonapięciowych lamp diodowych, ściemnialnych świetlówek kompaktowych, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe, ściemnialnych transformatorów elektronicznych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe.
  • Automatyczny lub ręczny dobór zasady ściemniania do obciążenia.
  • Odporny na bieg jałowy, zwarcia, przegrzania.
  • Uruchamianie ręczne wyjść niezależenie od magistrali (możliwa także praca na placu budowy).
  • Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym.

Funkcje

  • Niezależne wysterowanie kanałów ściemniania.
  • Centralna funkcja łączeniowa do wysterowania wszystkich kanałów ściemniania.
  • Opóźnienie aktywnie wysyłanych komunikatów zwrotnych po przywróceniu zasilania magistrali.
  • Możliwość ustawienia rodzaju obciążenia i zasady ściemniania: uniwersalny (z automatycznym procesem pomiarowym), transformator elektroniczny / do oświetlenia niskonapięciowego LED (pojemnościowy / zasada odcinania fazy), transformator konwencjonalny / do oświetlenia niskonapięciowego LED (pojemnościowy / zasada nacinania fazy), do oświetlenia wysokonapięciowego LED (zasada nacinania fazy) lub do oświetlenia wysokonapięciowego LED (zasada odcinania fazy).
  • Komunikat zwrotny „Włączanie” i „Wartość jasności”.
  • Możliwość ustawienia ściemnianego zakresu natężenia oświetlenia.
  • Parametryzowana metoda i charakterystyki ściemniania.
  • Parametryzowana metoda włączania w przypadku względnego polecenia ściemniania.
  • Załączanie i wyłączanie oszczędzające lampy.
  • Automatyczne ustawianie i skalowanie ściemnialnego zakresu natężenia oświetlenia przy zastosowaniu uniwersalnych modułów mocy.
  • Możliwość ustawienia reakcji kanału ściemniania w stanie „WYŁ” przy odbiorze względnego polecenia ściemniania (załączenie lub zwiększenie stopnia ściemnienia lub brak reakcji).
  • Komunikaty sygnalizujące zwarcie, przeciążenia i zanik obciążenia.
  • Sygnalizacja zwrotna podłączonego obciążenia.
  • Parametryzowana funkcja blokowania lub funkcja pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia.
  • Funkcje zegara sterującego (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja oświetlenia klatki schodowej).
  • Funkcja klatki schodowej z funkcją ostrzeżenia wstępnego dzięki sterowanej czasowo redukcji oświetlenia lub aktywacji oświetlenia permanentnego.
  • Możliwa funkcja logiczna łączeniowa i do ośmiu scen na kanał ściemniania.
  • Licznik godzin pracy do rejestracji czasu załączania.
  • Reakcje w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Napięcie znamionowe:
AC 110 do 230 V, 50/60 Hz

Maks. moc przyłączeniowa (AC 230 V) na kanał
Żarówki:
20 do 300 W
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 300 W
Transformator uzwojony:
20 - 300 VA
trafo Tronic:
20 do 300 W
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
20 - 100 VA
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typ. 20 do 100 W
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 3 do 60 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 60 W

Moc przyłączowa (AC 110 V) na kanał
Żarówki:
20 do 150 W
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 150 W
Transformator uzwojony:
20 - 150 VA
trafo Tronic:
20 do 150 W
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
20 - 50 VA
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typ. 20 do 50 W
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 3 do 30 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 30 W

Przyłącza
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Obciążenie:
Zaciski śrubowe

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Wskazówki

  • Rozszerzenie mocy dzięki modułom mocy Gira.
  • Montaż na szynie montażowej.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 217200

IFC, 14 Kb

Ładowanie


Aktor ściemniacza 1-/2-/4 (I04)
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 882 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 7.811 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania