Nowość

Czujnik ruchu Cube 240 do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2194 02
2194 02
EAN 4010337056386
Jednostka opakowania 1
System cen 06
antracytowy
Nr. katalogowy 2194 10
2194 10
EAN 4010337056379
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 
Nowość.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Czujnik ruchu PIR składa się z trzech pasywnych czujników podczerwieni (PIR) z wbudowanym czujnikiem jasności, odbiornikiem podczerwieni i czerwoną diodą (LED), wskazującą wykrycie ruchu w trybie testowym.
  • Dwa niezależne od siebie wyjścia światła.
  • Wyjście światła: możliwość ustawienia włączania, nadajnika wartości ściemniania lub wtórnika sceny świetlnej. Tryb pracy całkowicie automatyczny (automatyczne wł. i wył.) lub półautomatyczny (ręczne wł., automatyczne wył.). Możliwość ustawienia czasu opóźnienia lub włączenia dynamicznego czasu opóźnienia. Przełączanie dzień/noc. Obiekt odcinający.
  • Automatyczna czułość czujnika z kompensacją temperatury.
  • Możliwość ustawienia czułości czujnika.
  • Wysyłanie wartości jasności cyklicznie lub w przypadku zmian.
  • Niezależne od jasności wyjście obecności. Możliwość ustawienia opóźnienia włączenia i czasu opóźnienia. Możliwość cyklicznego wysyłania aktualnego statusu w zależności od stanu.
  • Niezależne od jasności wyjście nieobecności. Możliwość ustawienia opóźnienia włączenia i czasu opóźnienia. W tym przypadku czas opóźnienia upływa, gdy ktoś znajdzie się w zasięgu rejestracji. Możliwość cyklicznego wysyłania aktualnego statusu w zależności od stanu.
  • Uruchamianie ręczne przy użyciu pilota IR.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Kąt rejestracji:
240°

Wysokość montażu 2,50 m
Zakres wykrywania do przodu, maks.:
ok. 16 m
Zasięg w każdą stronę maks.:
ok. 16 m

Wartość jasności:
2 do 1000 lx

Stopień ochrony:
IP54

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +55 °C

Wymiary
szer. x wys. x gł.:
87 × 87 × 85 mm

Wskazówki

  • Odpowiedni do montażu w suficie i na ścianie w pomieszczeniach i na zewnątrz.
  • Opcjonalnie: Możliwość obsługi radiowej za pomocą pilota IR KNX.

Zakres dostawy

  • Zaślepka maskująca zasięgu rejestracji jest objęta zakresem dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


KNX motion detector Cube
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2194 ..

PDF, 4.576 Kb

Ładowanie


KNX motion detector Cube 240
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2194 ..

PDF, 932 Kb

Ładowanie


KNX Motion detector Cube 240
Product database

Product database from ETS5

Nr. katalogowy 2194 ..

ZIP, 163 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania