Radio podtynkowe z IP
Radio podtynkowe z IP z jednym głośnikiem, w komplecie z ramką Gira E2

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2320 29
2320 29
EAN 4010337107774
Jednostka opakowania 1
System cen 03
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Radio internetowe do montażu podtynkowego.
  • Radio umożliwia odbiór radiostacji internetowych za pośrednictwem sieci WLAN.
  • Alternatywnie radia można używać do obsługi głośników Sonos.
  • Możliwe jest też odtwarzanie plików muzycznych przez łącze Bluetooth® z mobilnego urządzenia końcowego.
  • Obsługa radia podtynkowego odbywa się za pomocą przycisków pojemnościowych nasadzanego wyświetlacza do obsługi. Do obsługi konieczne jest jedynie lekkie dotknięcie symboli.
  • Integracja z siecią WLAN odbywa się w prosty sposób za pomocą funkcji WPS.
  • Ponadto uruchomienie można wygodnie przeprowadzić za pomocą aplikacji Gira System 3000 z mobilnego urządzenia końcowego. W aplikacji można też wprowadzić dalsze ustawienia radia. Można zaprogramować maks. 20 ulubionych stacji radiowych; pierwsze trzy stacje wywołuje się bezpośrednio przyciskami ulubionych na odbiorniku radiowym.
  • Pozostałe funkcje dostępne w aplikacji to wybór trybów pracy „Radio internetowe” lub „Obsługa Sonos”, indywidualny układ wyświetlanych treści, ustawienia dźwięku, prognoza pogody i funkcja budzika.
  • Za pośrednictwem wejścia wtórnikowego 230 V możliwe jest włączanie radia, np. za pomocą przełącznika światła lub czujnika ruchu razem z oświetleniem pomieszczenia.
  • Radio jest umieszczone w kompaktowym urządzeniu podtynkowym, co umożliwia jego montaż w pojedynczej pusze instalacyjnej.
  • Głośnik może być zainstalowany w zestawie z radiem lub oddzielnie w puszce instalacyjnej. Do radiowego modułu podtynkowego można podłączyć dwa głośniki. Radio może pracować w trybie mono i stereo.
  • W trybie uśpienia (sleep) następuje automatyczne wyłączenie radia 30 minut po włączeniu. Radio może być też stosowane w funkcji budzika.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Impedancja głośnika:
4 Ω do 16 Ω

Zaciski przyłączeniowe
Sieć:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²
Głośnik:
od 0,5 mm² do 1,5 mm²

Głębokość montażu:
32 mm

Moc głośników:
1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)

Częstotliwość radiowa:
2,402 do 2,480 GHz

Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW

Zasięg nadajnika:
typ. 10 m

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • W kombinacji z innymi urządzeniami elektronicznymi pod wspólną osłoną mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


IP flush-mounted radio
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2320 ..

PDF, 189 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania