Podtynkowy zasilacz USB 2x
Typ A / typ C

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
biały
Nr. katalogowy 2349 00
2349 00
EAN 4010337104681
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny
Nr. katalogowy 2369 00
2369 00
EAN 4010337075905
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Produkt wycofywany z oferty. Tylko do wyczerpania zapasów.

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

osł. TAE USB osł. POP TAE USB

Właściwości

Właściwości

  • Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A i typu C.
  • Może być używane jako urządzenie do ładowania np. telefonów komórkowych i podobnych urządzeń.

Dane techniczne

Prąd ładowania:
maks. 3 A

Napięcie znamionowe
pierwotny:
AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
wtórny:
5 V (± 5%)

Tryb gotowości:
≤ 0,15 W

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
od +10 °C do +40 °C

Współczynnik sprawności:
≥ 75%

Zgodność z normą:
DIN EN 60950-1/A2

Zakres dostawy

  • Kable USB nie są zawarte w zestawie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Insert for USB power supply, 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2349 00
2359 00
2369 00

PDF, 535 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania