System 3000 3-żyłowe podtynkowe urządzenie dodatkowe

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
3–żyłowy
Nr. katalogowy 2389 00
2389 00
EAN 4010337031420
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Wtórnik obrotowy do ściemniacza System 3000.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Tryb gotowości:
0,3 W

Długość przewodu do urządzenia podstawowego:
maks. 100 m

Głębokość montażu:
24 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Auxiliary insert for universal LED rotary dimming insert
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2389 00

PDF, 587 Kb

Ładowanie


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 4.415 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania