Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) i zasilaczem USB 2x
Typ A / typ C

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2459 70
2459 70
EAN 4010337129967
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Właściwości

Właściwości

  • Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A i typu C.
  • Można ładować jednocześnie maksymalnie dwa urządzenia końcowe.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe:
AC 220 – 250 V, 50/60 Hz

Przyłącze USB:
1 x typ A, 1 x typ C

Napięcie wyjściowe USB:
DC 5 V

Prąd ładowania
USB A:
maks. 2,4 A
USB C:
maks. 3 A

Tryb gotowości:
≤80 mW

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Głębokość montażu:
31 mm

Temperatura otoczenia:
od +5°C do +35°C

Wskazówki

  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
  • Podczas długich cykli ładowania obudowa produktu może się nagrzewać.
  • Zalecane stosowanie głębokiej puszki instalacyjnej.

Zakres dostawy

  • Kabel USB typu A lub typu C nie jest zawarty w zestawie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania