Bramka systemu domofonowego IP (2.generacja)

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
5 licencji
Nr. katalogowy 2621 97
2621 97
EAN 4010337125211
Jednostka opakowania 1
System cen 10
10 licencji
Nr. katalogowy 2621 98
2621 98
EAN 4010337125228
Jednostka opakowania 1
System cen 10
20 licencji
Nr. katalogowy 2621 99
2621 99
EAN 4010337125235
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Urządzenia służące do obsługi jako unifon

Gira G1 Power over Ethernet Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Właściwości

Właściwości

    TKS mobil

    • Integracja urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android lub iOS w systemie domofonowym Gira.
    • Aplikację „Gira TKS mobil” można znaleźć w sklepie App Store dla systemów iOS i Android.
    • W przypadku dostępu zdalnego komunikacja jest szyfrowana przy użyciu zintegrowanego protokołu Secure Data Access, stosowanego także w Gira S1.

    Communicator domofonowy

    • Dzięki oprogramowaniu „Komunikator systemu domofonowego” można za pośrednictwem połączenia sieciowego używać jako unifonu zwykłych komputerów oraz urządzeń do obsługi bazujących na komputerach PC.
    • Komunikator systemu domofonowego oferuje wszystkie funkcje wideounifonu, takie jak przyjmowanie rozmów, włączanie oświetlenia (w połączeniu z aktorem włączającym bistabilnym) albo otwieranie drzwi.
    • Połączenie Gira z HomeServer lub Gira FacilityServer za pośrednictwem wtyczki umożliwia prezentację w interfejsie Gira.
    • Za pomocą elementów logicznych możliwa jest realizacja nowych zastosowań, takich jak np. kontrola dostępu za pośrednictwem produktów Gira Keyless In.

    Uruchamianie

    • Komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualną przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

    Dane techniczne

    Zasilanie:
    DC 24 V ± 5 % (przez zasilanie dodatkowe)

    Pobór mocy
    Podczas rozmowy:
    5,0 W
    Tryb gotowości:
    1,6 W

    Przyłącza
    Zasilanie:
    2 x zacisk śrubowy
    Magistrala 2-przewod. OUT:
    2 x zacisk śrubowy
    Dwużyłowy przewód magistralny IN:
    2 x zacisk śrubowy
    Sieciowe gniazdo przyłączeniowe:
    1 x RJ45, 10/100 Mbit

    Wspierana rozdzielczość:
    CIF ze standardową rozdzielczością obrazu

    Temperatura otoczenia:
    od -5 °C do +50 °C

    Wskazówki

    • Dostępne są następujące modele licencyjne:
      • 2621 97: 5 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego
      • 2621 98: 10 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego
      • 2621 99: 20 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego
    • W przypadku modeli licencyjnych należy pamiętać, że oprogramowanie Communicator domofonowy może być instalowane na dowolnej liczbie urządzeń końcowych. Wprowadzona w modelu licencyjnym liczba wskazuje jedynie ilość równocześnie zalogowanych komunikatorów systemu domofonowego.
    • Do zasilania bramki domofonowej IP wymagane jest dodatkowe zasilanie systemu domofonowego.
    • Bramka domofonowa IP jest uruchamiana przez interfejs webowy. Do uruchomienia poprzez interfejs webowy komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualną przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    Wymiary

    Jednostki podziałowe (JP): 6

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Inne linki

    Konfigurator systemu domofonowego Gira
    System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością – dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.
    Więcej

    Gira AppShop to rynek interesujących rozwiązań i aplikacji dla inteligentnej techniki wyposażenia budynków. Obecnie dostępnych jest tam ponad 200 aplikacji, w tym opisy aplikacji, wtyczki, szablony funkcji, moduły logiczne i przykładowe projekty.
    Więcej

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania