Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 2x 16 A 250 V~ ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) do podtynkowej puszki instalacyjnej 1x

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2731 01
2731 01
EAN 4010337881100
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2731 03
2731 03
EAN 4010337881117
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 2731 27
2731 27
EAN 4010337881124
Jednostka opakowania 1
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 2731 28
2731 28
EAN 4010337000778
Jednostka opakowania 1
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2731 26
2731 26
EAN 4010337000761
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 2731 005
2731 005
EAN 4010337037538
Jednostka opakowania 1
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 2731 015
2731 015
EAN 4010337085256
Jednostka opakowania 1
System cen 11
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
25 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia
zaawansowana ochrona przed dotknięciem:
0°C do +45°C

Wysokość konstrukcyjna:
17,5 mm

Wskazówki

  • Pasuje do każdej popularnej puszki instalacyjnej.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania