Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 2x 16 A 250 V~ z e zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) do podtynkowej puszki instalacyjnej 1,5x

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2735 01
2735 01
EAN 4010337000822
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2735 03
2735 03
EAN 4010337771371
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 2735 27
2735 27
EAN 4010337771555
Jednostka opakowania 1
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 2735 28
2735 28
EAN 4010337771364
Jednostka opakowania 1
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2735 26
2735 26
EAN 4010337000785
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 2735 005
2735 005
EAN 4010337037521
Jednostka opakowania 1
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 2735 015
2735 015
EAN 4010337085294
Jednostka opakowania 1
System cen 11
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
25 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wysokość konstrukcyjna:
6 mm

Wskazówki

  • Pasuje do kompaktowych puszek instalacyjnych Attema UK 40 i typu H 140 firmy ABB/HAF.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania