Klawisz z symbolem
drzwi

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 3287 01
3287 01
EAN 4010337039846
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 3287 03
3287 03
EAN 4010337039853
Jednostka opakowania 10
System cen 01
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 3287 27
3287 27
EAN 4010337039877
Jednostka opakowania 5
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 3287 28
3287 28
EAN 4010337039884
Jednostka opakowania 1
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 3287 26
3287 26
EAN 4010337039860
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 3287 005
3287 005
EAN 4010337067931
Jednostka opakowania 1
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 3287 015
3287 015
EAN 4010337110484
Jednostka opakowania 1
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 3287 600
3287 600
EAN 4010337045250
Jednostka opakowania 1
System cen 11
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery artykułow
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania