Nowość

Klawisz z okienkiem kontrolnym i symbolem
Gniazdo wtyczkowe

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 3291 01
3291 01
EAN 4010337067108
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 3291 03
3291 03
EAN 4010337067115
Jednostka opakowania 10
System cen 01
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 3291 27
3291 27
EAN 4010337067139
Jednostka opakowania 1
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 3291 28
3291 28
EAN 4010337067146
Jednostka opakowania 1
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 3291 26
3291 26
EAN 4010337067122
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 3291 005
3291 005
EAN 4010337067092
Jednostka opakowania 1
System cen 11
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Wskazówki

  • Do gniazd wtyczkowych.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery katologowe
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania