Klawisz samopowrotny

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 3496 03
3496 03
EAN 4010337121664
Jednostka opakowania 10
System cen 01
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 3496 27
3496 27
EAN 4010337066101
Jednostka opakowania 10
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 3496 28
3496 28
EAN 4010337066262
Jednostka opakowania 10
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 3496 26
3496 26
EAN 4010337065999
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 3496 005
3496 005
EAN 4010337065944
Jednostka opakowania 10
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 3496 015
3496 015
EAN 4010337110590
Jednostka opakowania 1
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 3496 600
3496 600
EAN 4010337066279
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery artykułow
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania