Nowość

Osłona z okienkiem kontrolnym do łącznik pociągany

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 3638 01
3638 01
EAN 4010337042433
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 3638 03
3638 03
EAN 4010337042440
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 3638 27
3638 27
EAN 4010337042464
Jednostka opakowania 1
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 3638 28
3638 28
EAN 4010337042471
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 3638 005
3638 005
EAN 4010337064350
Jednostka opakowania 1
System cen 11
 
Nowość. Dostępny od 11/2025.

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery artykułow
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania