Nowość

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z płytą litą do montażu pojedynczego
Standard 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4440 01
4440 01
EAN 4010337095040
Jednostka opakowania 10
System cen 21
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4440 03
4440 03
EAN 4010337095057
Jednostka opakowania 10/100
System cen 21
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 4440 27
4440 27
EAN 4010337095064
Jednostka opakowania 10/100
System cen 01
 
Nowość. Dostępny od 01/2023 r.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Pierścień nośny z uziemieniem.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przewody:
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania