Podtynkowe gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym 16 A 250 V~
Zaciski wtykane

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 4485 00
4485 00
EAN 4010337092407
Jednostka opakowania 10
System cen 01
 

Właściwości

Właściwości

  • Z zaciskami śrubowymi.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
31 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Dopuszczone według NF C 61-314 (2003).
  • Zatwierdzony zgodnie z NBN C 61-112-1:2017.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania