Czujnik przyciskowy 3 Basis 2x (1+1) do KNX
z klawiszem do uruchamiania

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5112 00
5112 00
EAN 4010337086819
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Wymagane akcesoria

 

Port magistralny 3 Jeden z następujących artykułów:
zest.klaw. 2x (1+1) POP zest.klaw. 2x (1+1) Zestaw klaw. 2x (1+1) z możliw. opisu Jeden z następujących artykułów:
ramka 2x b/prz.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Montaż na porcie magistralnym 3.
  • Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
  • Funkcja klawisza: Załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, nadajnik wartości 1 bajt i przywoływanie scen.
  • Biała dioda trybu pracy.
  • Dwie czerwone lampki kontrolne stanu LED na każdej powierzchni obsługi.
  • Oświetlenie pola opisowego w zestawach klawiszy z polem opisowym.
  • Parametryzowana funkcja oświetlenia pola opisowego i LED stanu.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Klasa ochronności:
III

Wskazówki

  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.

Zakres dostawy

  • Z dołączonymi czystymi etykietami opisowymi.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Czujnik 3 bazowy 1-/2-/3, Czujnik 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.207 Kb

Ładowanie


Gira Czujnik przyciskowy 3
Informacje o produktach

Dane techniczne
Gira Czujnik przyciskowy 3
Zarządzanie instalacją elektryczną
Gira KNX / EIB
Nr zam. 17171 85

Nr. katalogowy

PDF, 454 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Push button sensor 3 basic 1-/2-/3-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 5111 00
5112 00
5113 00

PDF, 1.864 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania