Uniwersalny ściemniacz podtynkowy do lamp LED System 3000 Standard

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5400 00
5400 00
EAN 4010337047995
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
  • Automatyczne lub ręczne ustawianie zasady ściemniania pasującej do obciążenia (nacinanie fazy lub odcinanie fazy).
  • Wskazanie ustawionego trybu pracy za pomocą LED.
  • Włączanie oszczędzające lampy.
  • Jasność włączania może być trwale zapisana.
  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Możliwość regulacji jasności minimalnej.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
  • Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym lub bez.
  • Ściemniacz przyciskowy.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi KNX RF 1x/2x

  • Kanał na aktor ściemniający 1x.
  • Kanał na czujnik 1x lub 2x.
  • Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego:ustawianie sposobu i charakterystyki ściemniania, funkcja łagodnego włączania i wyłączania, funkcja fading, funkcja oświetlenia klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączaniu, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Tryb gotowości:
0,1 do 0,5 W

Moc przyłączeniowa przy 25°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy):
typ. 3 do 60 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy):
typ. 3 do 120 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 60 W
Żarówki:
20 do 210 W
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 210 W
Trafo Tronic:
20 do 210 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (nacinanie fazy):
typ. 20 do 60 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy):
typ. 20 do 120 W
Transformator uzwojony:
20 - 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 60 VA

Długość przewodu
Obciążenie:
maks. 100 m

Głębokość montażu:
24 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Eksploatacja ściemniacza jest zasadniczo możliwa bez przyłączenia przewodu neutralnego, niektóre żarówki LED i CFLi wymagają jednakże przyłączenia przewodu neutralnego w celu uniknięcia migotania.
  • Podczas eksploatacji bez przewodu neutralnego obciążenie minimalne żarówek, lamp halogenowych 230 V, transformatorów Tronic i transformatorów uzwojonych zwiększa się do 50 W.
  • Elektroniczne transformatory i stateczniki do żarówek LED można eksploatować z metodą ściemniania wskazaną przez producenta.
  • W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 540000

RFA, 440 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 540000

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 4.415 Kb

Ładowanie


Universal LED dimming insert Standard
Operating instructions

User manual.

Nr. katalogowy 5400 00

PDF, 330 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania