Modułem kamery System 106

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
szkło, czarny
Nr. katalogowy 5561 000
5561 000
EAN 4010337022497
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
Obudowa natynkowa, 1x do 5x

mod.bramofonu mod.bramofonu prz.uruchamiania Moduł głosowy Jeden z następujących artykułów:
Obudowa nt. podw. obudowa NT 3x Obudowa NT 4x Obudowa NT 2 x 2x Obudowa NT 5x

Obudowa montowana w jednej płaszczyźnie, 2x do 5x

obudowa jed.płasz. 2x obudowa jed.płasz. 3x

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

System 106 Gira to nowy system instalacyjny z metalu o minimalistycznym, szlachetnym wzornictwie bez ramki, bazujący na wymiarach podstawowych 106,5 × 106,5 mm. Z modułowym bramofonem Systemu 106 Gira gościnność zaczyna się już przed drzwiami domu. Wszystkie moduły – czy to przycisków przywołania, głosowe, kamery, czy też informacyjne i zaślepiające – prezentują się jako jedna harmonijna całość. W ciemności podświetlone przyciski przywołania z polami opisowymi zapewniają dobrą czytelność i jednocześnie atrakcyjny wygląd.

Możliwość indywidualnego projektowania dzięki budowie modułowej
System 106 można stosować zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Jego modułowa budowa umożliwia indywidualne rozplanowanie systemu z uwzględnieniem wymagań w zakresie wymiarów, wzornictwa i funkcjonalności. System można w każdej chwili łatwo zmodyfikować lub rozszerzyć poprzez wymianę modułów.
Możliwa jest też wymiana płyty przedniej. W ten sposób można zmienić wygląd już zainstalowanego systemu – np. z powierzchni w kolorze białym beskidzkim na wykonaną ze stali szlachetnej – bez konieczności wymiany elektroniki.

Szlachetne materiały
Moduły pozbawione są ramek i wyposażone w płyty przednie wykonane z metalu: w dwóch wersjach ze szczotkowanej stali szlachetnej (V2A lub V4A), aluminium anodowanego C-0 lub ze stopu metali lakierowanego na kolor biały beskidzki (RAL 9016). Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata. Moduły kamery i moduł wyświetlający (DIN 18040) pokryte są czarnym szkłem.

Łatwa instalacja i montaż w kilku etapach
System można instalować w kilku etapach wraz z postępem prac budowlanych. W budynku w stanie surowym można zamontować np. tylko dolną część obudowy natynkowej. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne.

Możliwość indywidualnego opisywania
Usługa opisywania Gira umożliwia wykonywanie laserowych napisów na przyciskach przywołania i modułach informacyjnych.

Właściwości

Właściwości

  • Za wymienną szybką z czarnego szkła kryje się wysokiej jakości kamera o wysokiej czułości na światło. Szeroki kąt wykrywania wynoszący 100° zapewnia widoczność wszystkiego, co dzieje się przed drzwiami.

Dane techniczne

Zasilanie
System:
przez przewód płaski, 10-żyłowy
Do 2 modułów kamer:
przez sterownik wideo
Od 3. modułu kamery:
dodatkowo przez zasilacz systemu domofonowego DC 24 V 300 mA

Pobór mocy
Maksymalnie:
2,7 W (kamera aktywna w trybie nocnym)
Tryb czuwania:
80 mW

Przyłącza
System (przewód płaski, 10-żyłowy):
2 x listwa wtyczkowa
Wideo (analogowe):
1 x listwa wtyczkowa

Matryca kamery
Typ:
CMOS 1/3″
Rozdzielczość:
2 MP

Widoczny obszar rejestracji:
100°

Przedstawiany kąt obrazu (na ekranie)
Pokrętło w położeniu 9:
100°
Przy normalnym wyświetlaniu 4:3:
85°

System kolorów:
PAL

Rozdzielczość sygnału wideo:
analogowy CVBS, 50 Hz/625 linii

Próg przełączania z trybu dziennego/nocnego:
1 lx

Światłoczułość w trybie czarno-białym:
0,1 lx

Czas zamykania przysłony elektronicznej:
do 1/60 000 s

Zalecana wysokość montażu:
1,50 m

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Stopień ochrony:
IP54

Wymiary w mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Modułowy i elastyczny system domofonowy
Zobacz, kto stoi przed drzwiami – przy zastosowaniu systemu 106 firmy Gira. Minimalistyczne, eleganckie wzornictwo, wytrzymałe materiały i najnowocześniejsza technologia w kompaktowej konstrukcji zapewniają komfort, bezpieczeństwo oraz elegancki wygląd na drzwiach. Modułowy system oferuje najwyższą swobodę podczas konfiguracji oraz w każdej chwili możliwość dostosowania lub rozszerzenia. System, zamontowany po prostu na ścianie, jest odpowiedni zarówno do nowych konstrukcji, jak i do modernizacji. Gira System 106 jest kompatybilny ze wszystkimi unifonami Gira i systemami domofonowymi firmy Gira.
Więcej

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością – dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5561000

RFA, 384 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5561000

IFC, 12 Kb

Ładowanie


System 106 z modułem kamery
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Nr. katalogowy 5561 000

PDF, 1.380 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania

Zgoda na pliki cookie

Klikając polecenie „Akceptuj wszystkie”, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez firmę Gira z plików cookie i podobnych technologii oraz przetwarzanie Państwa danych korzystania ze strony w celu ulepszenia tej strony i utworzenia Państwa profilu użytkownika w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. Prosimy pamiętać, że Gira udostępnia informacje o Państwa sposobie korzystania ze strony internetowej partnerom w celu wykorzystania w mediach społecznościowych, reklamie i analizie.

Ponadto wyrażają Państwo również zgodę na przetwarzanie przez firmę Gira i strony trzecie danych dotyczących Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej w tak zwanych niebezpiecznych krajach trzecich poza terytorium EOG w tych celach, nawet jeśli w tym zakresie nie jest zapewniony poziom ochrony danych porównywalny z prawem UE. Występuje m.in. ryzyko, że tamtejsze władze mogą mieć dostęp do przetwarzanych danych, a prawa osób, których dane dotyczą, zostaną ograniczone lub wykluczone.

Mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić swoje ustawienia, klikając link „Ustawienia plików cookie” na dole każdej strony. Tam można w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Wszystkie pliki cookie, jakich potrzebujemy, aby wyświetlić stronę internetową.

Cele przetwarzania danych:

  • Strona klientów prywatnych: Korzystanie ze wszystkich funkcji strony na bazie sesji
  • Strona klientów biznesowych: Uwierzytelnianie, preferencje i zapis danych wprowadzonych przez użytkowników

Kategorie danych osobowych:

  • Strona klientów prywatnych: Adres IP, czas trwania sesji, używana przeglądarka, urządzenie końcowe
  • Strona klientów biznesowych: Ustawienia domyślne i preferencje. W tym nazwa, adres pocztowy i adres e-mail, jeżeli wypełniany jest formularz kontaktowy. (do ponownego użycia w przypadku kolejnego formularza w trakcie tej samej sesji), adres IP (zanonimizowany)

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Realizowany uzasadniony interes: Patrz Cele przetwarzania danych

Odbiorcy:Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań

Przekazywanie do krajów trzecich:brak

Okres ważności pliku cookie:

  • Przechowywanie danych przez czas trwania sesji aż do zamknięcia przeglądarki
  • Moment zapisu danych: podczas ładowania strony

Cele przetwarzania danych:Służy zachowaniu statusu konfiguracji Home Assistant w ramach stosowania Gira Home Assistant

Kategorie danych osobowych:Adres IP, ID konfiguracji – odniesienie do osoby powstaje dopiero po zakończeniu konfiguracji (wybrany fachowiec i wprowadzone dane)

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Realizowany uzasadniony interes: Patrz Cele przetwarzania danych

Odbiorcy:Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań

Przekazywanie do krajów trzecich:brak

Okres ważności pliku cookie:Czas trwania sesji

Cele przetwarzania danych:Uwierzytelnianie w portalu urządzeń Gira (portal SDA)

Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany)

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH

Przekazywanie do krajów trzecich:brak

Okres ważności pliku cookie:Czas trwania sesji

Cele przetwarzania danych:Optymalizacja strony dla różnych przeglądarek

Kategorie danych osobowych:Adres IP, czas trwania sesji, używana przeglądarka, urządzenie końcowe

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Odbiorcy:Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań

Przekazywanie do krajów trzecich:brak

Okres ważności pliku cookie:Czas trwania sesji

Cele przetwarzania danych:Ochrona przed atakiem cross-site scripting (XSS)

Kategorie danych osobowych:Adres IP, czas trwania sesji, używana przeglądarka, urządzenie końcowe

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Odbiorcy:Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań

Przekazywanie do krajów trzecich:brak

Okres ważności pliku cookie:2 godziny

Cele przetwarzania danych:Przesyłanie roli podczas rejestracji w celu wyświetlania istotnych informacji i usług

Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany), klasyfikacja grup docelowych (inwestor/użytkownik końcowy, fachowiec, planista, handel hurtowy, architekt)

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Realizowany uzasadniony interes: Patrz Cele przetwarzania danych

Odbiorcy:Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań

Przekazywanie do krajów trzecich:brak

Okres ważności pliku cookie:6 miesięcy

Zastosowanie plików cookie oraz podobnych technologii do poprawy działania naszej strony internetowej oraz ofert.

Cele przetwarzania danych:Analiza statystyczna korzystania ze strony internetowej

Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany/skrócony), przybliżony region użytkownika, używana przeglądarka i wtyczki, ustawiony język przeglądarki, moment odsłony strony, czas ładowania, system operacyjny, wielkość ekranu, referrer (strona odsyłająca), moment wcześniejszych odwiedzin, liczba odwiedzin

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań

Przekazywanie do krajów trzecich:brak

Okres ważności pliku cookie:

  • 12 miesięcy
  • Moment zapisu danych: Po udzieleniu zgody

Cele przetwarzania danych:Sprawdzanie, czy dane na stronie są wprowadzane przez człowieka czy zautomatyzowany program

Kategorie danych osobowych:

  • Strona klientów prywatnych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą
  • Strona klientów biznesowych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą, data i godzina odwiedzin danej strony, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej. Google Analytics bada przede wszystkim pochodzenie odwiedzających, czas przebywania na poszczególnych stronach i umożliwia dzięki temu optymalizację strony i funkcji.

Kategorie danych osobowych:Miejsce, czas lub częstość odwiedzin naszego serwisu internetowego, adres IP (zanonimizowany)

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Zarządzanie tagami za pomocą interfejsu użytkownika

Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany)

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Prezentacja filmów wideo

Kategorie danych osobowych:

  • Strona klientów prywatnych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą
  • Strona klientów biznesowych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą, data i godzina odwiedzin danej strony, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:Vimeo, LLC (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:ponad 12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Za pomocą usługi Hotjar możemy stworzyć swego rodzaju mapę ciepła dla wybranych stron. Umożliwia to obserwację zachowania użytkowników na stronie. Widzimy, gdzie klikają, jak głęboko przewijają stronę i jak poruszają się na stronie.

Kategorie danych osobowych:– adres IP, mapy ciepła do wizualizacji korzystania ze strony

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • Hotjar Ltd.

Przekazywanie do krajów trzecich:brak

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Prezentacja filmów wideo

Kategorie danych osobowych:Adres IP, data i godzina oraz odwiedzona strona internetowa

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:ponad 12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Wizualizacja interaktywnych map

Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany), data i godzina odwiedzin na danej stronie, adres internetowy lub URL wywołanej strony

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Aby być w stanie rozpoznać Państwa zainteresowania oraz móc wyświetlać dostosowane produkty.

Cele przetwarzania danych:Usługa Doubleclick umożliwia umieszczanie i zarządzanie reklamami na stronie internetowej. Kiedy, gdzie i jak często mają się pojawiać reklamy, decyduje operator za pomocą kampanii reklamowych.

Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany)

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Śledzenie korzystania z ofert Gira umożliwia digitalizację i automatyzację procesów marketingowych i dystrybucyjnych firmy Gira. Segmentacja abonentów/odwiedzających stronę internetową udostępnia ukierunkowane i bardziej spersonalizowane informacje. Dzięki ukierunkowanym działaniom można zwiększyć aktywność na stronie i dodatkowo podnieść poziom zadowolenia klientów.

Kategorie danych osobowych:Data i godzina, typ (obiekt, np. eMailing, LeadPage), strona odsyłająca przeglądarki, User Agent, Link-ID (opcjonalnie), ID obiektu, opcjonalne informacje o obiekcie, indywidualne parametry przekazywania, współrzędne geograficzne lub alternatywnie współrzędne geograficzne na bazie adresu IP (w przypadku formularzy wymagających podania adresu) za pośrednictwem Locr GmbH (zapisywanie adresów pocztowych bez imienia i nazwiska) z serwerami zlokalizowanymi w Niemczech

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • SC Networks GmbH

Przekazywanie do krajów trzecich:brak

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii

Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:90 dni

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii

Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • Pinterest, Inc. (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, wykorzystanie tych informacji do włączania dostosowanych do potrzeb reklam na portalu LinkedIn (Retargeting)

Kategorie danych osobowych:Właściwości urządzenia oraz przeglądarki, adres IP, adres URL odsyłający, jak również stempel czasowy

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company

Przekazywanie do krajów trzecich:Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich. W związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych przez LinkedIn do krajów trzecich odsyłamy do oświadczenia tejże firmy o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii. Google Ads wykorzystuje dane do umieszczania reklam umieszczanych przez Gira na stronach internetowych, platformach mediów społecznościowych, w wynikach wyszukiwania i innych platformach cyfrowych oraz do mierzenia sukcesu kampanii reklamowych.

Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna

Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:

  • Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
  • Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy:

  • Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Przekazywanie do krajów trzecich:

  • Kraj trzeci: USA
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:90 dni