Pierścień nośny Modular Jack 2x
Element montażowy MJ-01 do MJ-10

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Pierścień nośny MJ-01
Nr. katalogowy 5601 00
5601 00
EAN 4010337460015
Jednostka opakowania 10
System cen 01
Pierścień nośny MJ-02
Nr. katalogowy 5602 00
5602 00
EAN 4010337460022
Jednostka opakowania 10
System cen 01
Pierścień nośny MJ-03
Nr. katalogowy 5603 00
5603 00
EAN 4010337460039
Jednostka opakowania 10
System cen 01
Pierścień nośny MJ-04
Nr. katalogowy 5604 00
5604 00
EAN 4010337460046
Jednostka opakowania 10
System cen 01
Pierścień nośny MJ-05
Nr. katalogowy 5605 00
5605 00
EAN 4010337460053
Jednostka opakowania 10
System cen 01
Pierścień nośny MJ-06
Nr. katalogowy 5606 00
5606 00
EAN 4010337460060
Jednostka opakowania 10
System cen 01
Pierścień nośny MJ-07
Nr. katalogowy 5607 00
5607 00
EAN 4010337460077
Jednostka opakowania 10
System cen 01
Pierścień nośny MJ-08
Nr. katalogowy 5608 00
5608 00
EAN 4010337460084
Jednostka opakowania 10
System cen 01
Pierścień nośny MJ-09
Nr. katalogowy 5609 00
5609 00
EAN 4010337460091
Jednostka opakowania 10
System cen 01
Pierścień nośny MJ-10
Nr. katalogowy 5610 00
5610 00
EAN 4010337460107
Jednostka opakowania 10
System cen 01
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Dane techniczne

Wymiary
MJ-01, MJ02, MJ-07:
szer. 14,8 × 19,5 mm
MJ-03:
szer. 14,8 × wys. 20,0 mm
MJ-04, MJ-09:
B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05:
szer. 16,7 × wys. 17,3 mm
MJ-06:
Wymiary
MJ-08:
szer. 14,8 × wys. 19,0 mm
MJ-10:
szer. 16,1 × wys. 18,5 mm

Wskazówki

  • Tylko do mocowania śrubowego.
  • Nadaje się do instalacji kanałowej.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Przegląd dot. integracji gniazd Modular Jack RJ45 do programów stylistycznych Gira
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania