Nowość

Gira Eco do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2045 00
2045 00
EAN 4010337128069
Jednostka opakowania 1
System cen 25
 
Nowość.

Właściwości

Właściwości

  • Integracja pięciu punktów ładowania na urządzenie w systemie KNX (możliwość zaprojektowania w całości za pośrednictwem ETS).
  • Priorytetyzacja jednego punktu ładowania.
  • Dynamiczne zarządzanie obciążeniem (DLM).
  • Statyczne zarządzanie obciążeniem (SLM).
  • Tryb mieszany w przypadku różnych producentów.
  • Obsługa zewnętrznych liczników energii elektrycznej (ISKRA, PHOENIX CONTACT, uniwersalnych) w przypadku punktów ładowania, które nie posiadają wewnętrznego licznika.
  • Sterowanie z uwzględnieniem obciążenia sieci.
  • Zintegrowany adapter RS485.
  • Wartości statusu ładowania: stan punktu ładowania (status), połączony (status), ładowanie (status), ładowanie zakończone (status), przerwanie (ustawianie/status), Start/Stop (ustawianie/status), odblokowanie (ustawianie).
  • Wartości statusu prądu ładowania: Zadane (status/ustawianie), Rzeczywiste L1-L3, Rzeczywiste (status).
  • Wartości statusu mocy: Rzeczywiste L1-L3, Zadane (status).
  • Wartości statusu energii: Rzeczywiste L1-L3, Zadane (status).
  • Wartości statusu zużycia energii: Ostatnie ładowanie (status), Łącznie (status).
  • Wartości statusu usterki: Usterka, Ostatnia usterka.
  • Wartości statusu: ID komunikacji (EVCCID) (status), Temperatura wewnętrzna punktu ładowania (status), Ostrzeżenie o temperaturze, Znacznik RFID (status), Numer seryjny, Wersja oprogramowania sprzętowego punktu ładowania.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
DC 24 V do 30 V

Pobór mocy:
2,3 W(zasilanie zewnętrzne DC 24 V)

Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +45 °C

Komunikacja KNX:
KNX/TP, S-Mode

Medium KNX:
TP1-256

komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT

Przyłącza:
2x RJ45 (zintegrowany przełącznik) zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny do KNX oraz 24 V

Wskazówki

  • KNX Secure.
  • Z możliwością rozszerzenia za pomocą aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania