Nowość

Obrotowy ściemniacz podtynkowy DALI PT ze zintegrowanym zasilaczem

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2027 00
2027 00
EAN 4010337129608
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI.
  • Regulacja temperatury barwowej lamp DALI Device Type 8 z Tunable White wg IEC 62386-209.
  • Wtórnik obrotowy (Input Device) do nadrzędnych sterowników DALI-2.

Cechy produktu bez programowania

  • Obrotowy ściemniacz podtynkowy ze zintegrowanym zasilaczem do maksymalnie 26 urządzeń DALI.
  • Równoległe połączenie maks. 4 obrotowych ściemniaczy podtynkowych DALI ze zintegrowanym zasilaczem, z możliwością zasilania maks. 104 urządzeń DALI.
  • Obsługa multimaster.
  • LED do lokalizacji urządzeń.
  • Zasilacz DALI odporny na zwarcie.
  • Zapisywanie jasności podstawowej i jasności włączania.
  • Zapisywanie wartości granicznych temperatury barwowej.

Cechy produktu poprzez programowanie za pomocą poleceń sterujących DALI-2

  • Odpowiedni jako wtórnik obrotowy (Input Device) do podłączenia do centralnych sterowników DALI-2.
  • Obsługuje cztery instancje DALI-2 w celu dostosowania do centralnego sterowania.
  • Może być używany do sterowania grupą DALI-2.
  • Można aktywować cykliczne wysyłanie poleceń sterujących do urządzeń DALI. Funkcja urządzenia zależy od konfiguracji

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:
maks. 2 W

Napięcie znamionowe DALI:
DC 16 V (typ.)

Gwarantowany prąd magistrali:
52 mA

Dopuszczalny prąd magistrali:
maks. 250 mA

Prąd zwarciowy:
maks. 61 mA

Liczba urządzeń DALI:
maks. 26

Liczba obrotowych ściemniaczy podtynkowych DALI ze zintegrowanym zasilaczem, które można połączyć równolegle:
maks. 4

Regulacja temperatury barwowej:
2000 do 10000 K

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania