Nowość

Złącze obszarowe lub liniowe do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2123 00
2123 00
EAN 4010337125686
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 
Nowość.

Właściwości

Właściwości

  • Łączy dwie linie KNX, segmenty lub obszary w sposób umożliwiający transmisję danych i zapewnia separację galwaniczną pomiędzy tymi liniami, segmentami lub obszarami.
  • Za pomocą adresowania możliwe jest użycie jako złącza obszarowego, liniowego, segmentowego lub wzmacniacza.
  • Zastosowanie jako złącza segmentowego do rozszerzenia jednej linii o kolejne segmenty linii, przy czym w odniesieniu do segmentu linii można skonfigurować tabelę filtrów.
  • Funkcje filtrów dla telegramów grupowych oraz telegramów adresowanych fizycznie można skonfigurować oddzielnie w oprogramowaniu ETS.
  • Obsługa ręczna w celu dezaktywacji funkcji filtra (oddzielnie dla telegramów grupowych i telegramów adresowanych fizycznie).
  • Wskazywanie aktualnego trybu pracy oraz stanu funkcji filtra za pomocą wielobarwnych lampek kontrolnych stanu LED.
  • Filtrowanie, przekazywanie i blokowanie telegramów zaszyfrowanych oraz niezaszyfrowanych niezależnie od uruchomienia jako produkt KNX Data Secure.
  • Secure Proxy do połączenia linii niezaszyfrowanej i zaszyfrowanej (np. w zastosowaniu pomiędzy budynkiem (linia niezaszyfrowana) oraz obszarem zewnętrznym (linia zaszyfrowana)) lub też w przypadku zastosowania dwóch urządzeń do tworzenia bezpiecznego mostka pomiędzy dwiema liniami niezaszyfrowanymi.
  • Automatyczne ustawianie funkcjonalności jako Secure Proxy w ETS6 po bezpiecznym uruchomieniu przy użyciu certyfikatu urządzenia.
  • Projektowanie i uruchamianie urządzenia za pomocą ETS 5 od wersji 5.7.7 w przypadku zastosowania jako złącze obszarowe, złącze liniowe lub wzmacniacz. Za pomocą ETS 6 od wersji 6.1.0 (zalecana) możliwe dodatkowe wykorzystanie jako złącze segmentowe lub Secure Proxy.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Napięcie znamionowe
KNX:
DC 21 do 32 V SELV

Pobór prądu KNX
linia nadrzędna:
9 mA
linia podrzędna:
5 mA

Przyłącza
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 1

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania