Lampa sygnalizacyjna LED 230 V~
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czerwono-zielony
Nr. katalogowy 1171 00
1171 00
EAN 4010337049289
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Za pomocą lampy sygnalizacyjnej można realizować proste sygnalizacje na przykład do gabinetów lekarskich, pomieszczeń konferencyjnych lub pokoi hotelowych.
  • Cała dostępna powierzchnia obsługi o wymiarach 55 x 55 mm, podzielona na górną połowę dla koloru czerwonego i dolną połowę dla koloru zielonego, jest jednolicie oświetlona.
  • Obie połowy mogą być sterowane oddzielnie, np. poprzez łącznik podwójny.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Pobór mocy:
1,0 W / 5,6 VA

Natężenie światła
czerwony:
0,1 cd
zielony:
0,3 cd

Głębokość montażu:
30 mm

Przekrój przyłącza
maksimum:
2,5 mm²

Temperatura otoczenia:
od 0°C do +40°C

Zakres dostawy

  • Z dołączonymi dwiema tabliczkami opisowymi „Bitte warten” / „Bitte eintreten” i „Do not disturb” / „Make up room”.

Wymiary w mm

Dostępna powierzchnia obsługi: S 55 H 55

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 117100

RFA, 568 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 117100

IFC, 28 Kb

Ładowanie


Gira oświetlenie LED
Informacje o produktach

Informacje o produktach
Gira oświetlenie LED
Większe bezpieczeństwo i lepsza orientacja
Nr zam. 1766 85

Nr. katalogowy

PDF, 285 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania