Regulator jasności jest montowany na suficie bezpośrednio nad oświetlanym miejscem, np. miejscem pracy.
Analizuje oświetlenie powierzchni leżącej pod nim.
Regulacja natężenia oświetlenia może być aktywowana i dezaktywowana przez czujnik ruchu lub czujnik obecności, lub za pomocą przycisku.
Wyjątkowo płaski montaż.
Montaż na zaciski na sufitach podwieszanych.
Montaż na suficie na sufitach stałych w puszcze instalacyjnej według DIN 49073 za pomocą odpowiednich akcesoriów.
Montaż natynkowy w natynkowej puszce instalacyjnej (akcesoria opcjonalne).
Stopień ochrony IP44 umożliwia montaż na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych.
Pierścień ozdobny z możliwością pomalowania farbą pozwala na dopasowanie koloru do ściany lub stropu.
Po usunięciu pierścienia ozdobnego zapewniony jest wygodny dostęp od przodu przycisku programowania urządzenia.
Czujnik natężenia oświetlenia z nadzorem wartości granicznej
Możliwość parametryzacji maks. trzech wartości granicznych.
Możliwość konfiguracji funkcji włączania, czujnika wartości ściemnienia, wtórnika scen świetlnych oraz histerezy.
Wartość graniczna za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego lub przyuczania.
Oświetlenie połączone z instalacją oświetleniową jest w zależności od światła dziennego ściemniane (regulacja stałego natężenia oświetlenia) lub przełączane (regulacja 2-punktowa).
Wraz z funkcją blokady.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Czujnik jasności
Zakres pomiarowy:
10 do 2000 lx
Zakres wykrywania:
Ø ok. 5 m
Klasa ochronności:
III
Stopień ochrony:
IP44
Przyłącze KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Głębokość montażu:
34 mm
Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +55 °C
Wymiary
Wycięcie w suficie:
Ø 44 mm
Wymiary (z małym pierścieniem ozdobnym):
Ø 53,5 H 38,0 mm
Zakres dostawy
Mały pierścień ozdobny znajduje się w zakresie dostawy.
W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.