Nowość

Podtynkowy zasilacz USB PD 1x

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
biały
Nr. katalogowy 2362 00
2362 00
EAN 4010337125259
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czarny
Nr. katalogowy 2363 00
2363 00
EAN 4010337125242
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Podtynkowy zasilacz USB-C z technologią tipo C Power Delivery umożliwia szybsze ładowanie, gdy podłączone urządzenie również wyposażone jest w technologię Power Delivery.
  • Podłączone urządzenie określa odpowiednie napięcie ładowania dostarczane przez zasilacz. Możliwe są napięcia 5, 9, 15 lub 20 V przy maksymalnym natężeniu 3,25 A. Daje to moc ładowania do 65 W (20 V x 3,25 A).
  • Dzięki technologii Power Delivery możliwe jest dostosowanie ładowania.
  • Stacja ładowania do akumulatorów urządzeń mobilnych z przyłączem USB C.
  • 1 x gniazdo USB typu C.
  • Odporne na zwarcie i zabezpieczone przed przeciążeniem.
  • Przyłącze zgodne z USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe:
DC 5 do 20 V

Prąd wyjściowy:
maks. 3,25 A

Moc ładowania:
15 do 65 W

Tryb gotowości:
< 0,09 W

Klasa ochronności:
II

Przekrój przyłącza:
maks. 2,5 mm2

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
od 0°C do +35°C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania