Unifon natynkowy

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 1250 01
1250 01
EAN 4010337010470
Jednostka opakowania 1
System cen 18
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 1250 03
1250 03
EAN 4010337010487
Jednostka opakowania 1
System cen 18
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 1250 27
1250 27
EAN 4010337010500
Jednostka opakowania 1
System cen 18
antracytowy
Nr. katalogowy 1250 28
1250 28
EAN 4010337010517
Jednostka opakowania 1
System cen 18
kolor aluminium
Nr. katalogowy 1250 26
1250 26
EAN 4010337010494
Jednostka opakowania 1
System cen 18
czarny matowy
Nr. katalogowy 1250 005
1250 005
EAN 4010337038641
Jednostka opakowania 1
System cen 18
szary matowy
Nr. katalogowy 1250 015
1250 015
EAN 4010337082934
Jednostka opakowania 1
System cen 18
stal szlachetna
Nr. katalogowy 1250 600
1250 600
EAN 4010337020950
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Całkowicie wstępnie zmontowany unifon natynkowy. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
  • Integracja z wariantami designu różnych programamów stylistycznych Gira tworzy jednolity wygląd systemu domofonowego i instalacji elektrycznej.
  • Montaż możliwy zarówno z ramką, jak i bez ramki.
  • Łatwy montaż za pomocą wtykanych zacisków śrubowych na płycie montażowej. Styk z unifonem powstaje z chwilą nałożenia unifonu na płytę montażową.
  • Prosty demontaż unifonu podczas prac renowacyjnych.
  • Otwory mocujące do montażu.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie unifonu poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Połączenie równoległe maksymalnie trzech unifonów (przy zasilaniu dwużyłowym przewodem magistralnym).
  • Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
  • Rozróżnianie dzwonków pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
  • Wybór pięciu różnych melodii dźwięku przywołania, które mogą zostać indywidualnie przyporządkowane poszczególnym przyciskom przywoławczym.
  • Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
  • Funkcja przebijania przy głośnych dźwiękach z otoczenia podczas połączenia głosowego.
  • Blokada podsłuchiwania.
  • Przyciski obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu.

Przyciski obsługi unifonu natynkowego sterują poniższymi funkcjami w połączeniu z aktorem załączającym lub aktorem załączającym podtynkowym:

  • Załączanie światła i innych funkcji.
  • Uruchamianie rygla drzwiowego.
  • Ustawianie melodii dźwięku przywołania.
  • Załączanie i wyłączanie dzwonka.
  • Przyjmowanie rozmowy.
  • Przełączanie na simpleks.
  • Regulacja głośności dzwonka i głośnika.

Dane techniczne

Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +50 °C

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk śrubowy
Przycisk przywołania na piętrze:
2 x zacisk śrubowy

Wskazówki

  • Montaż bez ramki możliwy.
  • Do montażu w połączeniu z System 55 Gira F100 wymagana jest ramka 2x z przegrodą.
  • Do montażu na puszce instalacyjnej potrzebna jest ramka.
  • Za pomocą tego podzespołu można stworzyć system domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami(np. 1 x głośnik do wbudowania, 5 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy).

Wymiary w mm

System 55: S 55 H 127 G 20
Gira F100: S 70 H 142 G 20

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 125001

RFA, 388 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 125001

IFC, 37 Kb

Ładowanie


Natynkowa domowa stacja domofonowa z trybem głośnomówiącym
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania (ważna dla urządzeń o indeksie I05).

Nr. katalogowy 1250 ..

PDF, 163 Kb

Ładowanie


Natynkowa domowa stacja domofonowa z trybem głośnomówiącym
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1250 ..

PDF, 217 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania