Aktor grzewczy Basic 6x do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2114 00
2114 00
EAN 4010337018414
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Aktor grzewczy do przełączania siłowników zaworu termostatycznego do ogrzewania lub sufitów chłodzących.
  • Sterowanie za pomocą 1-bitowych lub 1-bajtowych telegramów wartości nastawczych.
  • W przypadku 1-bajtowych wielkości nastawczych wyjścia są sterowane przez modulację szerokości impulsów (PWM).
  • Sterowanie siłownikami o charakterystyce „w stanie bezprądowym rozwarty” lub „w stanie bezprądowym zwarty”.
  • Siłowniki mogą być sterowane napięciem znamionowym 24 V lub 230 V.
  • Zabezpieczenie przeciążeniowe, odporny na zwarcie.
  • Ochrona standardowa.
  • Komunikat zwrotny przez magistralę np. w przypadku przeciążenia i zwarcia.
  • Przełączanie pompy obiegu grzewczego (funkcja standardowa).
  • Pasywny zbiorczy komunikat zwrotny przyłączonych napędów zaworów.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Wyjścia:
6

Rodzaj styku:
triak

Pobór mocy:
maks. 1 W

Napięcie znamionowe:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Prąd łączeniowy:
5 do 160 mA

Prąd załączeniowy:
maks. 1,5 A (2 s)

Liczba napędów na wyjście
Napędy AC 230 V:
4
Napędy AC 24 V:
2

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Wskazówki

  • Do wszystkich wejść należy przyłączać zawory o tym samym napięciu roboczym.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaż na szynie montażowej.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Sześciokrotny wyrobnik grzewczy basic
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2114 00

PDF, 1.521 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Heating actuator basic, 6-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2114 00

PDF, 4.676 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania