Wideounifon natynkowy 7

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 1209 03
1209 03
EAN 4010337053422
Jednostka opakowania 1
System cen 10
czarny matowy
Nr. katalogowy 1209 005
1209 005
EAN 4010337053408
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • W pełni wstępnie zmontowany zespół z kolorowym wyświetlaczem TFT o wielkości 17,78 cm (7") i komfortową funkcją głośnomówiącą.
  • Szklana płyta przednia na całej powierzchni z funkcją obsługi dotykowej.
  • Bezpośredni montaż na ścianie lub montaż na ścianie z podtynkową puszką instalacyjną lub puszką do ściany z płyty gipsowej.
  • Montaż z podstawą do umieszczenia na meblach.

Dane techniczne

Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk wtykowy
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk wtykowy
Przycisk przywołania na piętrze:
2 x zacisk wtykowy

Wyświetlacz
Przekątna:
17,78 cm (= 7″)
System kolorów:
PAL
Rozdzielczość:
1024 x 600 pikseli

Karta microSD
Typ:
SDHC
Pojemność pamięci SDHC:
32 GB
System plików:
FAT 32

Temperatura otoczenia:
-5ºC do +50ºC

Wymiary w mm

S 181 H 123 G 24

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania