Czujnik przyciskowy KNX RF 3x
Klawisz do uruchamiania System 55

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5103 00
5103 00
EAN 4010337017257
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

zest.klaw. 3x POP zest.klaw. 3x Zestaw klaw. 3x z możliw. opisu
Czujniki przyciskowe RF do KNX po naciśnięciu przycisku bezprzewodowo przesyłają telegramy KNX uzależnione od ustawień parametrów we wczytanym programie. Telegramy takie służą np. do załączania lub załączania chwilowego, ściemniania lub do sterowania żaluzjami. Można zaprogramować również funkcje nadajnika wartości (nadajnika wartości ściemniania i dodatkowego urządzenia przywołującego sceny).

Właściwości

Właściwości

  • Funkcja potwierdzania oraz wskaźnik nadawania i stanu dwukolorową diodą (czerwona/zielona) oddzielnie dla każdego przycisku dzięki dwustopniowej funkcji wyświetlania.
  • Wskazanie stanu opcjonalnie za pośrednictwem oddzielnych 1-bitowych obiektów komunikacyjnych stanu.
  • Wskazanie wysyłania i potwierdzenia z możliwością wyłączenia.
  • Czujnik przyciskowy można przymocować do ściany za pomocą śrub albo nakleić na gładkiej lub przezroczystej powierzchni przy urzyciu płyty montażowej.
  • Projektowanie, uruchamianie i parametryzacja odbywają się za pośrednictwem ETS (wersja 5 lub nowsza).
  • Urządzenie zasilane bateriami.

Funkcja „przełączanie”

  • Funkcja klawisza lub przycisku.
  • Możliwość parametryzacji rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i zwalnianiu (włączanie, wyłączanie, przełączanie, brak reakcji).

Funkcja „ściemnianie”

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Możliwość parametryzacji rozkazów wysyłanych przy naciskaniu (prawego i lewego) klawisza (jaśniej – włączanie, ciemniej – wyłączanie).

Funkcja „żaluzja”

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Możliwość parametryzacji rozkazów wysyłanych przy naciskaniu (prawego i lewego) klawisza (podnoszenie, opuszczanie, przełączanie).
  • Możliwość parametryzacji czasu pomiędzy rozkazem krótkim i długim.

Funkcje „czujnik wartości” i „wtórnik sceny”

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Możliwość parametryzacji rozkazu przy naciskaniu (prawego i lewego) klawisza (wartości od 0 do 255, od 0 do 100% lub numer sceny).
  • W przypadku wtórnika sceny: możliwa funkcja pamięci.

Dane techniczne

Medium KNX:
RF1.R

Tryb uruchamiania:
Tryb S

Napięcie znamionowe:
DC 3 V

Baterie:
1 x CR 2450N

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Częstotliwość radiowa:
868,3 MHz

Moc nadawcza:
maks. 20 mW

Zasięg (na zewnątrz):
ok. 100 m

Bateria
Typ:
CR 2450N
Nr UN:
3091

Wskazówki

  • Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.
  • W przypadku zastosowania zestawów klawiszy metalowych i/lub metalowej ramki ozdobnej mogą wystąpić ograniczenia zasięgu.

Zakres dostawy

  • Baterie znajdują się w zestawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

System Gira KNX RF
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


KNX Czujnik przyciskowy RF pojedynczy i potrójny
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Nr. katalogowy 5101 00
5103 00

PDF, 1.705 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Nr. katalogowy

PDF, 7.242 Kb

Ładowanie


KNX RF push button 1-gang and 3-gang
Technical Documentation

Technical documentation

Nr. katalogowy 5101 00
5103 00

PDF, 9.954 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania