Przycisk z klawiszem 1x symbole strzałek do Gira One i KNX
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 5172 01
5172 01
EAN 4010337090618
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5172 03
5172 03
EAN 4010337090625
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 5172 27
5172 27
EAN 4010337090632
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
antracytowy
Nr. katalogowy 5172 28
5172 28
EAN 4010337090649
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
kolor aluminium
Nr. katalogowy 5172 26
5172 26
EAN 4010337090656
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
czarny matowy
Nr. katalogowy 5172 005
5172 005
EAN 4010337090663
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
szary matowy
Nr. katalogowy 5172 015
5172 015
EAN 4010337090687
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
stal szlachetna
Nr. katalogowy 5172 600
5172 600
EAN 4010337090670
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Przycisk do KNX i Gira One ze zintegrowanym portem magistralnym.
  • Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia.
  • Regulowana funkcja klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi.
  • Przycisk KNX umożliwia sterowanie maksymalnie czterema funkcjami.

Funkcje obsługi

  • Możliwość parametryzacji koncepcji obsługi funkcji przycisków lub klawiszy.
  • Włączanie, ściemnianie i temperatura barwowa, regulacja barwy i jasności, żaluzja, czujnik wartości, wtórnik sceny, obsługa 2-kanałowa i wtórnik regulatora.
  • Przełączanie: Reakcję na naciśnięcie i/lub zwolnienie można ustawić (brak reakcji, włączenie, wyłączenie, przełączenie).
  • Ściemnianie i temperatura barwowa: możliwość ustawienia jasności i/lub temperatury barwowej, rozkazu po naciśnięciu, czasu pomiędzy włączeniem i ściemnianiem, ściemniania w różnych stopniach, powtarzania telegramu w przypadku długiego naciśnięcia i przesyłania komunikatu o zatrzymaniu po zakończeniu naciskania.
  • Regulacja barwy i jasności: możliwość ustawienia przebiegu koła barw lub regulacji jasności, rozkazu po naciśnięciu, czasu pomiędzy włączeniem i ściemnianiem, wartości początkowej, skoku regulacji oraz czasu pomiędzy dwoma telegramami.
  • Żaluzja: Reakcję przy naciśnięciu i sposób obsługi można ustawić. Sposób obsługi można dostosować odpowiednio do krótkiego i długiego naciśnięcia oraz przestawiania lameli.
  • Enkoder: sposób działania (czujnik wartości 1-bajtowy, 2-bajtowy, 3-bajtowy lub 6-bajtowy) oraz wartość można ustawić.
  • Wtórnik sceny: Można ustawić sposób działania (z funkcją pamięci lub bez) oraz numer sceny.
  • Obsługa 2-kanałowa: Naciśnięcie przełącznika umożliwia wysłanie do KNX maksymalnie dwóch komunikatów. Można ustawić koncepcję obsługi oraz dostosować czas krótkiego i długiego naciśnięcia. Sposób działania kanałów ustawia się oddzielnie.
  • Wtórnik regulatora: Sposób działania (przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączanie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie wartości zadanej) można ustawić.
  • Funkcja odcinająca do odcinania poszczególnych przycisków lub klawiszy.

Właściwości wtórnika regulatora

  • Możliwość parametryzacji wtórnika regulatora jako funkcji klawisza lub przycisku. Sterowanie regulatorem temperatury w pomieszczeniu (tryby pracy, funkcja obecności i przesunięcie wartości zadanej).
  • Analiza stanu regulatora za pomocą diody LED stanu.
  • Możliwość aktywacji pomiaru temperatury. Pomiar temperatury pomieszczenia za pomocą wewnętrznego czujnika lub opcjonalnie poprzez obliczenie wartości wewnętrznej na podstawie temperatury zewnętrznej.

Funkcje diody LED stanu

  • Wybór funkcji odbywa się dla każdej lampki kontrolnej stanu LED. Możliwość parametryzacji następujących funkcji: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania, potwierdzenie telegramu, wskazanie stanu, sterowanie za pomocą oddzielnego obiektu LED, wskazanie trybu pracy, wskazanie stanu regulatora, wskazanie stanu obecności i wskazanie przesunięcia wartości zadanej.
  • Kolor można ustawić. Wybór koloru jest albo wspólny dla wszystkich lampek kontrolnych stanu LED, albo też oddzielny dla każdej lampki kontrolnej urządzenia. Diody stanu mogą świecić na czerwono, zielono lub niebiesko.
  • Jasność diody stanu można regulować w pięciu poziomach. Obniżenie nocne umożliwia zmniejszenie jasności lampki kontrolnej stanu LED w godzinach nocnych za pomocą obiektu komunikacyjnego.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Przyłącze KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny

Klasa ochronności:
III

Głębokość montażu:
15 mm

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +50 °C

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).
  • Do zastosowania przypadku użycia ramki adaptera Gira TX_44, ramki adaptera IP20 oraz osłony z oferty System 55.
  • Klawisze można opcjonalnie wymienić na warianty alternatywne.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
  • Pierścień nośny ze śrubami znajduje się w zestawie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Klawisz, przycisk do KNX
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.524 Kb

Ładowanie


Przycisk, klawisz, do Gira One
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.411 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Button, rocker for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 4.993 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania