Klawisz 2x samopowrotny

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 3495 03
3495 03
EAN 4010337065647
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 3495 27
3495 27
EAN 4010337065661
Jednostka opakowania 10
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 3495 28
3495 28
EAN 4010337065678
Jednostka opakowania 1
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 3495 26
3495 26
EAN 4010337065654
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 3495 005
3495 005
EAN 4010337065630
Jednostka opakowania 1
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 3495 015
3495 015
EAN 4010337110606
Jednostka opakowania 1
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 3495 600
3495 600
EAN 4010337065685
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery artykułow
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania