Aktor ściemniający 1x do KNX
20 – 500 W/VA

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2171 00
2171 00
EAN 4010337082200
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Aktor ściemniający ze zintegrowanym przyłączem magistrali.
  • Przełączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, ściemnialnych wysokonapięciowych lamp diodowych, ściemnialnych świetlówek kompaktowych, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe, ściemnialnych transformatorów elektronicznych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe.
  • Automatyczny lub ręczny dobór zasady ściemniania do obciążenia.
  • Odporny na bieg jałowy, zwarcia, przegrzania.
  • Uruchamianie ręczne wyjść niezależenie od magistrali (możliwa także praca na placu budowy).
  • Pojedynczy aktor ściemniający może być także używany jako regulator obrotów do sterowania prędkością obrotową w elektrycznych silnikach jednofazowych.
  • Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym.

Funkcje

  • Niezależne wysterowanie kanałów ściemniania.
  • W trakcie budowy istnieje możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego, tylko z zasilaniem roboczym.
  • Centralna funkcja łączeniowa do wysterowania wszystkich kanałów ściemniania.
  • Opóźnienie aktywnie wysyłanych komunikatów zwrotnych po przywróceniu zasilania magistrali.
  • Możliwość ustawienia rodzaju obciążenia i zasady ściemniania: uniwersalny (z automatycznym procesem pomiarowym), transformator elektroniczny / do oświetlenia niskonapięciowego LED (pojemnościowy / zasada odcinania fazy), transformator konwencjonalny / do oświetlenia niskonapięciowego LED (pojemnościowy / zasada nacinania fazy), do oświetlenia wysokonapięciowego LED (zasada nacinania fazy) lub do oświetlenia wysokonapięciowego LED (zasada odcinania fazy).
  • Komunikat zwrotny „Włączanie” i „Wartość jasności”.
  • Możliwość ustawienia ściemnianego zakresu natężenia oświetlenia.
  • Parametryzowana metoda i charakterystyki ściemniania.
  • Parametryzowana metoda włączania w przypadku względnego polecenia ściemniania.
  • Załączanie i wyłączanie oszczędzające lampy.
  • Automatyczne ustawianie i skalowanie ściemnialnego zakresu natężenia oświetlenia przy zastosowaniu uniwersalnych modułów mocy.
  • Możliwość ustawienia reakcji kanału ściemniania w stanie „WYŁ” przy odbiorze względnego polecenia ściemniania (załączenie lub zwiększenie stopnia ściemnienia lub brak reakcji).
  • Komunikaty sygnalizujące zwarcie, przeciążenia i zanik obciążenia.
  • Sygnalizacja zwrotna podłączonego obciążenia.
  • Parametryzowana funkcja blokowania lub funkcja pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia.
  • Funkcje zegara sterującego (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja oświetlenia klatki schodowej).
  • Funkcja klatki schodowej z funkcją ostrzeżenia wstępnego dzięki sterowanej czasowo redukcji oświetlenia lub aktywacji oświetlenia permanentnego.
  • Możliwa funkcja logiczna łączeniowa i do ośmiu scen na kanał ściemniania.
  • Licznik godzin pracy do rejestracji czasu załączania.
  • Reakcje w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Napięcie znamionowe:
AC 110 do 230 V, 50/60 Hz

Moc przyłączowa (AC 230 V)
Żarówki:
20 do 500 W
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 500 W
Transformator uzwojony:
20 - 500 VA
trafo Tronic:
20 do 500 W
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
20 - 100 VA
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typ. 20 do 100 W
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 3 do 100 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 100 W

Moc przyłączowa (AC 110 V)
Żarówki:
20 do 250 W
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 250 W
Transformator uzwojony:
20 - 250 VA
trafo Tronic:
20 do 250 W
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
20 - 50 VA
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typ. 20 do 50 W
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 3 do 50 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 50 W

Prąd łączalny silników:
2,3 A

Przyłącza
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Obciążenie:
Zaciski śrubowe

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Wskazówki

  • Rozszerzenie mocy dzięki modułom mocy Gira.
  • Montaż na szynie montażowej.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Aktory ściemniające Gira do KNX
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 217100

IFC, 14 Kb

Ładowanie


Aktor ściemniacza 1-/2-/4 (I04)
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 882 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 7.811 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania