Obudowa natynkowa przystosowana do wklejenia czujników jasności i temperatury BT Systemu 3000.
Obudowa natynkowa z poliwęglanu, kolor podobny do RAL 7035.
Przezroczysta pokrywa z poliwęglanu jest zadrukowana na czarno z miejscem pozostawionym na czujnik jasności.
Dane techniczne
Stopień ochrony:
IP66
Temperatura otoczenia:
-15°C do +55°C
Wymiary
szer. x wys. x gł.:
100 × 52 × 37 mm
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.