Klawisz

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 3296 01
3296 01
EAN 4010337039341
Jednostka opakowania 10
System cen 21
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 3296 03
3296 03
EAN 4010337039358
Jednostka opakowania 10/100
System cen 21
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 3296 27
3296 27
EAN 4010337039372
Jednostka opakowania 10/100
System cen 21
antracytowy
Nr. katalogowy 3296 28
3296 28
EAN 4010337039389
Jednostka opakowania 10/100
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 3296 26
3296 26
EAN 4010337039365
Jednostka opakowania 10
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 3296 005
3296 005
EAN 4010337065593
Jednostka opakowania 10
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 3296 015
3296 015
EAN 4010337110521
Jednostka opakowania 10
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 3296 600
3296 600
EAN 4010337043867
Jednostka opakowania 10
System cen 11
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery artykułow
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania