Czujnik jasności i temperatury BT System 3000

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5466 02
5466 02
EAN 4010337047803
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Czujnik do rejestracji jasności i temperatury.
  • Współpracuje ze sterownikiem żaluzjowym i zegarem sterującym System 3000 BT, modułem nakładanym do obsługi BT i regulatorem temperatury w pomieszczeniu BT.
  • Wysyła przez łącze Bluetooth® aktualną wartość jasności i temperatury.
  • Rozszerzenie funkcji sterownika żaluzjowego i zegara sterującego System 3000 BT, modułu nakładanego do obsługi BT: funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym, funkcja zmierzchu i brzasku.
  • Służy jako zewnętrzny czujnik temperatury do regulacji temperatury w pomieszczeniu.
  • Urządzenie zasilane bateriami.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
DC 3 V

Bateria
Typ:
1 x CR 2450
Nr UN:
3091

Pomiar jasności:
5 do 80000 lx

Zakres pomiaru temperatury:
od -5 °C do +55 °C

Częstotliwość radiowa:
2,402 do 2,480 GHz

Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2

Zasięg nadajnika:
typ. 10 m

Kolor:
Biały (zbliżony do RAL 9010)

Montaż:
do przyklejania wewnątrz pomieszczeń np. na szybach okien

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +55 °C

Wymiary
szer. x wys. x gł.:
56 × 32 × 13 mm

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Brightness and temperature sensor Bluetooth
Operating instructions

User manual.

Nr. katalogowy 5466 02

PDF, 372 Kb

Ładowanie


Brightness and temperature sensor BT
Operating instructions

Operating instructions, from index I02.

Nr. katalogowy 5466 02

PDF, 2.525 Kb

Ładowanie


Brightness and temperature sensor BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Nr. katalogowy 5466 02

PDF, 274 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania