Nowość

Klawisz z symbolem i polem opisowym
Dzwonek

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 3673 66
3673 66
EAN 4010337040231
Jednostka opakowania 1
System cen 13
antracytowy
Nr. katalogowy 3673 67
3673 67
EAN 4010337040248
Jednostka opakowania 1
System cen 13
kolor aluminium
Nr. katalogowy 3673 65
3673 65
EAN 4010337040224
Jednostka opakowania 1
System cen 13
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.
  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
  • Bryzgoszczelny podtynkowy IP44

Dane techniczne

Wysokość szyldzika opisowego:
12 mm

Wskazówki

  • Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą opcjonalnie skręcanego śrubami elementu zaciskowego. Dzięki temu zbędne jest mocowanie ramek kołkami.

Zakres dostawy

  • Z dołączoną pustą tabliczką opisową.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery artykułow
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania