Nowość

Moduł czujnika temperatury z pomiarem wilgotności do Gira G1

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czarny
Nr. katalogowy 2092 05
2092 05
EAN 4010337125389
Jednostka opakowania 1/5
System cen 36
biały
Nr. katalogowy 2092 12
2092 12
EAN 4010337125396
Jednostka opakowania 1/5
System cen 36
 
Nowość. Dostępny od 10/2025.

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Gira G1 + WLAN (2.generacja) Gira G1 b/WLAN (2.generacja)

Właściwości

Właściwości

  • Czujnik temperatury z pomiarem wilgotności do Gira G1 2. generacji do pomiaru temperatury i wilgotności do X1 i klienta HomeServer. W połączeniu z klientem Gira One obsługiwany jest tylko pomiar temperatury.

Dane techniczne

Dokładność pomiaru:
± 0,5 K

Klasa ochronności:
IP20

Wymiary
szer. x wys. x gł.:
63 × 15 × 5 mm

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania