Nowość

Aktor ściemniający 4x Standard do Gira One i KNX
4 x 225 W/VA

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2015 00
2015 00
EAN 4010337073345
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 
Nowość.

Opis alternatywny

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

    Funkcja w systemie Gira KNX

    • Aktor ściemniający ze zintegrowanym przyłączem magistrali.
    • Przełączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, ściemnialnych wysokonapięciowych lamp diodowych, ściemnialnych świetlówek kompaktowych, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe, ściemnialnych transformatorów elektronicznych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe.
    • Automatyczny lub ręczny dobór zasady ściemniania do obciążenia.
    • Odporny na bieg jałowy, zwarcia, przegrzania.
    • Ręczne uruchamianie wyjść niezależnie od magistrali.
    • Możliwość aktywacji okresowych wskazań stanu, możliwość połączenia za pomocą obiektu komunikacyjnego z wieloma aktuatorami.
    • Rozszerzenie mocy przez dodatkowe moduły mocy.
    • W celu uproszczenia komunikacji w ETS można przyporządkować wszystkie istniejące kanały ściemniania tym samym parametrom, zapewniając identyczną parametryzację.
    • Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione globalnie po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.

    Wyjścia ściemniania

    • Niezależne przełączanie i ściemnianie wyjść ściemniania.
    • Możliwość ustawienia rodzaju obciążenia i zasady ściemniania: uniwersalna (z automatycznym procesem pomiarowym), transformator elektroniczny (pojemnościowy / zasada odcinania fazy), transformator konwencjonalny (indukcyjny / zasada nacinania fazy), LED (zasada nacinania fazy), lub LED (zasada odcinania fazy).
    • Możliwość konfiguracji krzywej charakterystycznej ściemniania na kanał w celu dostosowania do podłączonego obciążenia w zakresie czasu i wartości.
    • Możliwość ustawienia ściemnianego obszaru: jasność włączania oświetlenia, jasność podstawowa i górna granica ściemniania.
    • Możliwość ustawienia zachowania w przypadku odebrania bezwzględnej wartości jasności (zmniejszanie jasności, zwiększanie jasności, fading).
    • Możliwość ustawienia zachowania przy względnym zwiększeniu ściemnienia w stanie wyłączonym (włączenie kanału, brak reakcji).
    • Przełączanie sygnalizacji zwrotnej: sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
    • Możliwość ustawienia reakcji na przywrócenie napięcia zasilania magistrali dla każdego wyjścia.
    • Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału.
    • Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania).
    • Funkcja klatki schodowej z funkcją ostrzeżenia wstępnego dzięki sterowanej czasowo redukcji oświetlenia lub aktywacji oświetlenia permanentnego.
    • Możliwe włączenie do scen świetlnych: Możliwość ustawienia maks. 16 scen wewnętrznych na każde wyjście.
    • Możliwość konfiguracji czasu opóźnienia w przypadku przywoływania scen.
    • Możliwość ustawienia charakterystyki ściemniania podczas przywoływania nowej sceny (zwiększanie jasności, zmniejszanie jasności, fading).
    • Wizualna sygnalizacja zwrotna podczas zapisywania sceny.
    • Sygnalizacja zwrotna wartości jasności: sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
    • W odniesieniu do aktywnych obiektów możliwe jest ustawienie rodzaju aktualizacji (przy zmianie obiektu wejściowego lub przy zmianie wartości sygnału zwrotnego). Umożliwia to indywidualne dostosowanie wizualizacji.

    Dane techniczne

    Medium KNX:
    TP256

    Napięcie znamionowe:
    AC 110 do 230 V, 50/60 Hz

    Maks. moc przyłączeniowa (AC 230 V) na kanał
    Żarówki:
    20 do 225 W
    Lampy halogenowe 230 V:
    20 do 225 W
    Transformator uzwojony:
    20 - 210 VA
    trafo Tronic:
    20 do 225 W
    transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
    20 - 100 VA
    transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
    typ. 20 do 200 W
    Wysokonapięciowe lampy LED:
    typ. 1 do 200 W
    Świetlówka kompaktowa:
    typ. 20 do 150 W

    Przyłącza
    KNX:
    Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
    Obciążenie:
    Zaciski śrubowe

    Przekrój przyłącza:
    maks. 4 mm²

    Wskazówki

    • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
    • Maksymalna moc przyłączeniowa zależy od wybranego trybu pracy (nacinanie lub odcinanie fazy). Szczegółowe informacje podane są w instrukcji obsługi.
    • Rozszerzenie mocy dzięki modułom mocy Gira.
    • Montaż na szynie montażowej.
    • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
    • Szybsze pobieranie aplikacji (wsparcie Long Frame).
    • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).

    Zakres dostawy

    • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

    Wymiary

    Jednostki podziałowe (JP): 4

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Inne linki

    Aktory ściemniające Gira do KNX
    Więcej

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Poczw. wyrobnik ściemniający do KNX
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja obsługi.

    Nr. katalogowy 2015 00
    2025 00

    PDF, 1.269 Kb

    Ładowanie


    Pobieranie (en)


    Dimming actuator, 4-gang Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Nr. katalogowy 2015 00

    PDF, 2.958 Kb

    Ładowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania