Sensotec z pilotem

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2366 01
2366 01
EAN 4010337014584
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2366 03
2366 03
EAN 4010337014386
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 2366 27
2366 27
EAN 4010337014409
Jednostka opakowania 1
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 2366 28
2366 28
EAN 4010337014416
Jednostka opakowania 1
System cen 02
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2366 26
2366 26
EAN 4010337014393
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 2366 005
2366 005
EAN 4010337037705
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Opcjonalne akcesoria

Rozpoznawanie wykorzystuje efekt Dopplera, podobnie jak pomiar prędkości w ruchu ulicznym. Rejestracja ruchu może się odbywać również przez materiały nieekranujące. Dzięki temu jeden Sensotec może kontrolować całe pomieszczenie, np. łazienkę.

Właściwości

Właściwości

  • Bezdotykowe załączanie zapobiega zabrudzeniu. Skażenie przez użytkownika wirusami i bakteriami jest w ten sposób wykluczone.
  • Rozpoznawanie w małej i większej odległości jest zależne od powierzchni odbicia oraz od prędkości i rodzaju obiektu (osoba, zwierzę, przedmiot itd.).
  • Metalowe ramki mają wpływ na obszar rozpoznawania.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania przez wtórniki.
  • Obsługa wtórników za pomocą łącznika kołyskowego.
  • Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot IR.
  • Możliwość ustawiania indywidualnej wartości natężenia oświetlenia i czasu opóźnienia wyłączenia (funkcja przyuczania).
  • Możliwość regulacji czułości rozpoznawania.
  • Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.
  • Spełnia wymagania dyrektywy VDI/VDE 6008 arkusz 3.
  • Sensotec to aktywna czujka ruchu. Niezależnie od temperatury rozpoznaje ruch w obszarze detekcji i załącza przyciemnione oświetlenie w zależności od natężenia oświetlenia w otoczeniu.
  • Rozpoznanie ruchu w pobliżu załącza oświetlenie na pełną wartość.
  • Przy rozpoznawaniu z większej odległości możliwość jasność wałączenia oświetlenia na zadaną wartość.

Dane techniczne

Zasilanie:
AC 230/240 V~

Częstotliwość sieciowa:
50/60 Hz

Temperatura otoczenia:
od 0 °C do 50 °C

Wysokość montażu:
1,10 m

Obszar rozpoznawania do przodu
Obszar bliski:
ok. 5 cm
Obszar daleki:
ok. 6 m

Zasięg w każdą stronę
Obszar daleki:
ok. 2 m

Jasność:
10 do 1000 lx

Czas opóźnienia:
1 s do 60 min

Zaciski śrubowe
drut:
1,5 do 2,5 mm²
cienkoprzewodowy z tulei końcówki żyły:
1,5 do 2,5 mm²

Moc przyłączowa
Żarówki:
4 do 300 W
Lampy halogenowe 230 V:
4 do 300 W
Lampy LED:
typ. 4 do 60 W

Bateria
Typ:
CR 2025, 3 V
Nr UN:
3091

Głębokość montażu:
33 mm

Wskazówki

  • Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot IR.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Gira Sensotec i Sensotec LED
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Sensotec
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2366 ..
2376 ..

PDF, 1.891 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania