Obudowa natynkowa System 106
2x

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
biały beskidzki (lakierowany)
Nr. katalogowy 5502 902
5502 902
EAN 4010337022909
Jednostka opakowania 1
System cen 20
antracytowy
Nr. katalogowy 5502 910
5502 910
EAN 4010337022916
Jednostka opakowania 1
System cen 20
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Niezależnie od postępu prac budowlanych obudowy można montować już w budynkach w stanie surowym. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne.
Obudowy wykonane są ze stopu metali i dostępne w wersji lakierowanej na kolor biały beskidzki (RAL 9016) lub antracytowy. Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata.

Właściwości

Właściwości

  • Bardzo mała wysokość montażowa wynosząca zaledwie 28,4 mm.
  • Możliwość montażu w pionie i w poziomie (tylko w przypadku obudów natynkowych 2x, 3x, 4x i 5x) pozwala na optymalne dostosowanie do miejsca montażu.
  • Dostosowane do montażu na fasadach i złożonych systemach izolacji cieplnej.

Wskazówki

  • Obudowa natynkowa 2x tylko do stosowania z modułem bramofonu i podzespołami Keyless In System 106.

Zakres dostawy

  • Kabel płaski, 10-pinowy oraz rezystory terminujące należą do zakresu dostawy (z wyjątkiem: obudowy natynkowej 1x).

Wymiary w mm

1x: 106,5 106,5 23,35
2x: 106,5 213,0 25,35
3x: 106,5 319,5 25,35
4x: 106,5 426,0 25,35
2 x 2x: 213,0 213,0 25,35
5x: 106,5 532,5 25,35

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością – dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


System 106 Obudowa natynkowa 1x do 5x
Instrukcje montażu

Instrukcja montażu

Nr. katalogowy 5501 ..
5502 ..
5503 ..
5504 ..
5505 ..
5508 ..

PDF, 3.121 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania