Nowość

Bramka DALI Aktor 4x do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2113 00
2113 00
EAN 4010337128144
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 
Nowość. Dostępny od 07/2025.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Proste sterowanie transmisyjne oprawami oświetleniowymi DALI-2 i podłączanie czujników DALI-2 jako sterowników aplikacji
  • 4 Niezależnie sterowane instalacje DALI.
  • Podłączenie do 128 urządzeń DALI do aktora.
  • Maksymalny prąd magistrali DALI wynoszący 80 mA jest dostępny na system DALI (wyjścia od 1 do 4) do obsługi do 40 urządzeń DALI.
  • Przełączanie i ściemnianie urządzeń sterujących DALI (np. EVG).
  • Obsługa sterowania urządzeniami DALI typu „Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW). Sterowane temperaturą barwową możliwe jest za pomocą względnego lub bezwzględnego ściemniania, a dodatkowo za pomocą scen. Regulacja temperatury barwowej jest w dużej mierze niezależna od regulacji jasności używanych źródeł światła.
  • Sterowanie barwą światła przy użyciu urządzeń DALI typu „Colour Control” (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Elastyczna regulacja barwy w przestrzeni barw „RGB”, „RGBW” lub „HSV”. W przestrzeniach barw RGB barwą można sterować zgodne ze specyfikacją KNX za pomocą względnego lub bezwzględnego ściemniania za pośrednictwem połączonych lub oddzielnych obiektów komunikacyjnych, a dodatkowo za pomocą scen. W przestrzeni barw „HSV” stale dostępne są oddzielne obiekty, umożliwiające bezwzględne sterowanie barwą światła za pomocą kąta koloru (H), nasycenia (S) i wartości jasności (V), a dodatkowo za pomocą scen.
  • Automatyczny przebieg koła barw: cykliczna regulacja kąta barw w kole barw. Skutkuje to ciągłymi sekwencjami barw, które mogą być uruchamiane i zatrzymywane w zależności od potrzeb w czasie działania aktora DALI.
  • Automatyczny cykl jasności: cykliczna regulacja jasności w całym zakresie jasności.
  • Ręczna obsługa systemów DALI niezależnie od magistrali (również obsługa budynku z kontrolą transmisji) oddzielnie dla systemów DALI. Sterowanie stanem przełączania i jasnością.
  • Komunikaty zwrotne o stanie błędu, zwarciu w systemie DALI i komunikaty o zaniku napięcia zasilania.
  • Nawet 6 centralnych funkcji przełączania i ściemniania.
  • Możliwe jest wyłączenie podłączonych aparatów EVG w trybie gotowości. Możliwość zbiorczego sprzężenia zwrotnego wszystkich stanów przełączania.
  • Integracja czterech systemów DALI w maksymalnie 16 scenach świetlnych, z których każda umożliwia sterowanie jasnością, temperaturą barwową lub kolorem.
  • Aktywne komunikaty o stanie przełączania, wartości jasności, temperaturze barwowej i kolorze możliwe dla każdego systemu DALI.
  • Możliwość ustawiania wartości jasności oraz temperatury barwowej (minimalne, maksymalne).
  • Parametryzowana metoda i charakterystyki ściemniania.
  • Włączanie i wyłączanie oszczędzające lampy (łagodne włączanie, łagodne wyłączanie).
  • Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej. Miganie świateł w systemie DALI jest możliwe dzięki funkcji wyłączenia.
  • Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
  • Licznik godzin pracy.
  • Możliwość ustawienia poziomów DALI Power-ON-Level (za pomocą zachowania parametru „Po przywróceniu napięcia magistrali/sieci”) oraz DALI System-Failure-Level (za pomocą zachowania parametru „W przypadku zaniku napięcia magistrali/sieci”).
  • Możliwość ustawienia reakcji na zanik i przywrócenie napięcia zasilania magistrali oraz po programowaniu ETS (dla sterowania jasnością). Stała dla temperatury barwowej i regulacji barwy.
  • Obsługa multimaster, w każdym systemie DALI można zainstalować dodatkowe czujniki DALI-2 jako sterowniki aplikacji.

Dane techniczne

Me­dium KNX:
TP256

Pobór prądu:
3,0 do 4,0 mA

Na­pię­cie zna­mio­no­we
AC:
AC 110 do 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 do 240 V

Pobór mocy:
maks. 3 W

Na­pię­cie zna­mio­no­we DALI:
DC 15,2 V (typ.)

Prąd wyj­ścio­wy na sys­tem DALI:
typ. 64 mA, maks. 250 mA krót­ko­trwa­le

Gwa­ran­to­wa­ny prąd ma­gi­stra­li na sys­tem DALI:
80 mA

Maks. licz­ba ad­re­so­wal­nych urzą­dzeń­DA­LI
na sys­tem DALI:
maks. 40
Suma wszyst­kich sys­te­mów DALI:
maks. 128

Pręd­kość trans­mi­sji DALI:
1,2 kbit/s

Przy­łą­cza
KNX:
Za­cisk przy­łą­cze­nio­wy i roz­ga­łęź­ny
DALI:
Za­ci­ski śru­bo­we

Dłu­gość prze­wo­du mię­dzy bram­ką a urzą­dze­niem
Ø 1,5 mm²:
maks. 300 m
Ø 1,0 mm²:
maks. 238 m
Ø 0,75 mm²:
maks. 174 m
Ø 0,5 mm²:
maks. 116 m

Prze­krój przy­łą­cza:
maks. 4 mm²

Tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).
  • Aktor DALI jest certyfikowany zgodnie z normą IEC 62386 Ed. 2 jako urządzenie sterujące DALI-2.
  • Pełną funkcjonalność instalacji DALI można zagwarantować tylko wtedy, gdy używany jest wyłącznie sprzęt sterujący DALI-2.
  • Systemy DALI są zasilane wyłącznie przez bramkę DALI. Podłączenie dodatkowego źródła zasilania do systemów DALI jest niedozwolone.
  • Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 od wersji 5.7.7 lub ETS 6 od wersji 6.1.1 (zalecenie).

Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zestawie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Sterowanie oświetleniem DALI
Więcej

Gira AppShop to rynek interesujących rozwiązań i aplikacji dla inteligentnej techniki wyposażenia budynków. Obecnie dostępnych jest tam ponad 200 aplikacji, w tym opisy aplikacji, wtyczki, szablony funkcji, moduły logiczne i przykładowe projekty.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania

Zgoda na pliki cookie

Klikając polecenie „Akceptuj wszystkie”, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez firmę Gira z plików cookie i podobnych technologii oraz przetwarzanie Państwa danych korzystania ze strony w celu ulepszenia tej strony i utworzenia Państwa profilu użytkownika w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. Prosimy pamiętać, że Gira udostępnia informacje o Państwa sposobie korzystania ze strony internetowej partnerom w celu wykorzystania w mediach społecznościowych, reklamie i analizie.

Ponadto wyrażają Państwo również zgodę na przetwarzanie przez firmę Gira i strony trzecie danych dotyczących Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej w tak zwanych niebezpiecznych krajach trzecich poza terytorium EOG w tych celach, nawet jeśli w tym zakresie nie jest zapewniony poziom ochrony danych porównywalny z prawem UE. Występuje m.in. ryzyko, że tamtejsze władze mogą mieć dostęp do przetwarzanych danych, a prawa osób, których dane dotyczą, zostaną ograniczone lub wykluczone.

Mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić swoje ustawienia, klikając link „Ustawienia plików cookie” na dole każdej strony. Tam można w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.
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
  • Strona klientów biznesowych: Ustawienia domyślne i preferencje. W tym nazwa, adres pocztowy i adres e-mail, jeżeli wypełniany jest formularz kontaktowy. (do ponownego użycia w przypadku kolejnego formularza w trakcie tej samej sesji), adres IP (zanonimizowany)
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
Kategorie danych osobowych:Adres IP, ID konfiguracji – odniesienie do osoby powstaje dopiero po zakończeniu konfiguracji (wybrany fachowiec i wprowadzone dane)
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
Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany), klasyfikacja grup docelowych (inwestor/użytkownik końcowy, fachowiec, planista, handel hurtowy, architekt)
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
Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany/skrócony), przybliżony region użytkownika, używana przeglądarka i wtyczki, ustawiony język przeglądarki, moment odsłony strony, czas ładowania, system operacyjny, wielkość ekranu, referrer (strona odsyłająca), moment wcześniejszych odwiedzin, liczba odwiedzin
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
  • Strona klientów prywatnych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą
  • Strona klientów biznesowych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą, data i godzina odwiedzin danej strony, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej. Google Analytics bada przede wszystkim pochodzenie odwiedzających, czas przebywania na poszczególnych stronach i umożliwia dzięki temu optymalizację strony i funkcji.
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Prezentacja filmów wideo

Kategorie danych osobowych:

  • Strona klientów prywatnych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą
  • Strona klientów biznesowych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą, data i godzina odwiedzin danej strony, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:ponad 12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Za pomocą usługi Hotjar możemy stworzyć swego rodzaju mapę ciepła dla wybranych stron. Umożliwia to obserwację zachowania użytkowników na stronie. Widzimy, gdzie klikają, jak głęboko przewijają stronę i jak poruszają się na stronie.
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Aby być w stanie rozpoznać Państwa zainteresowania oraz móc wyświetlać dostosowane produkty.

Cele przetwarzania danych:Usługa Doubleclick umożliwia umieszczanie i zarządzanie reklamami na stronie internetowej. Kiedy, gdzie i jak często mają się pojawiać reklamy, decyduje operator za pomocą kampanii reklamowych.
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Śledzenie korzystania z ofert Gira umożliwia digitalizację i automatyzację procesów marketingowych i dystrybucyjnych firmy Gira. Segmentacja abonentów/odwiedzających stronę internetową udostępnia ukierunkowane i bardziej spersonalizowane informacje. Dzięki ukierunkowanym działaniom można zwiększyć aktywność na stronie i dodatkowo podnieść poziom zadowolenia klientów.

Kategorie danych osobowych:Data i godzina, typ (obiekt, np. eMailing, LeadPage), strona odsyłająca przeglądarki, User Agent, Link-ID (opcjonalnie), ID obiektu, opcjonalne informacje o obiekcie, indywidualne parametry przekazywania, współrzędne geograficzne lub alternatywnie współrzędne geograficzne na bazie adresu IP (w przypadku formularzy wymagających podania adresu) za pośrednictwem Locr GmbH (zapisywanie adresów pocztowych bez imienia i nazwiska) z serwerami zlokalizowanymi w Niemczech
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
Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:90 dni

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii

Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, wykorzystanie tych informacji do włączania dostosowanych do potrzeb reklam na portalu LinkedIn (Retargeting)
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
Przekazywanie do krajów trzecich:Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich. W związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych przez LinkedIn do krajów trzecich odsyłamy do oświadczenia tejże firmy o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii. Google Ads wykorzystuje dane do umieszczania reklam umieszczanych przez Gira na stronach internetowych, platformach mediów społecznościowych, w wynikach wyszukiwania i innych platformach cyfrowych oraz do mierzenia sukcesu kampanii reklamowych.

Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:90 dni