Zasilacz AC 24 V 1 A

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 1024 00
1024 00
EAN 4010337010715
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Zasilacz do stacji pogodowej i wbudowanego ogrzewania czujnika wiatru 0 – 10 V, czujnika deszczu 0/10 V itd.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
pierwotny:
AC 230 V 50/60 Hz
wtórny:
AC 24 V

Prąd znamionowy wtórny:
1 A

Przyłącza:
Zaciski śrubowe

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Power supply
Operating instructions

Operating manual.

Nr. katalogowy 1024 00

PDF, 214 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania