Nowość

Bramka DALI Colour 2x do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2112 00
2112 00
EAN 4010337110071
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 
Nowość.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

    Informacje ogólne

    • W zależności od wariantu urządzenia albo system DALI (wariant urządzenia 1x) albo dwa oddzielne systemy DALI (wariant urządzenia 2x).
    • Kompatybilna z DALI i standardem DALI-2.
    • Sterowanie oprawami oświetleniowymi za pomocą urządzeń DALI w instalacjach KNX.
    • Włączanie i ściemnianie maksymalnie 64 opraw oświetleniowych za pomocą urządzeń DALI (np. EVG) na każdy system DALI.
    • Do 6 różnych rodzajów adresowania umożliwia grupowe i adresowane pojedynczo sterowanie opraw oświetleniowych DALI za pomocą telegramów KNX.
    • Na każdy system DALI dostępne są łącznie 64 kanały urządzeń DALI. Można ich użyć albo dla maksymalnie 64 indywidualnie adresowanych urządzeń DALI, albo też dla dowolnego połączenia adresowanych grupowo (maks. 32) oraz adresowanych indywidualnie urządzeń DALI.
    • Obsługa sterowania urządzeń DALI typu „Tunable White” (DALI Device Type 8 – TW). Sterowanie temperatury barwowej przez względne lub bezwzględne ściemnianie, a ponadto przez sceny i efekty. Sterowanie temperaturą barwową odbywa się w znacznym stopniu niezależnie od sterowania jasnością zastosowanych żarówek.
    • Funkcja Dim to Warm jest opcjonalnie wykonywana w sposób statyczny (za pośrednictwem parametrów ETS) lub dynamiczny (za pomocą obiektu komunikacyjnego KNX).
    • Możliwe jest realizowanie dziennego schematu temperatury barwowej w celu uzyskania oświetlenia zgodnego z potrzebami biologicznymi (HCL: Human Centric Lighting). W tym celu dostępne są maks. cztery matryce HCL, które umożliwiają dowolną konfigurację pod względem jasności i temperatury barwowej oraz które umożliwiają aktywowanie i przełączanie w sposób sterowany przez użytkownika w zależności od pory dnia i dnia tygodnia
    • Sterowanie barwą światła przy użyciu urządzeń DALI o typie urządzenia „Colour Control” (DALI Device Type 8 – RGBW Colour Control). Bramka umożliwia elastyczne sterowanie barwą w przestrzeni barw „RGB”, „RGBW” lub „HSV”. W przestrzeniach barw RGB barwą można sterować zgodne ze specyfikacją KNX za pomocą względnego lub bezwzględnego ściemniania za pośrednictwem połączonych lub oddzielnych obiektów komunikacyjnych. W przestrzeni barw „HSV” stale dostępne są oddzielne obiekty, umożliwiające bezwzględne sterowanie barwą światła za pomocą kąta koloru (H), nasycenia (S) i wartości jasności (V).
    • Możliwa jest realizacja gradientu kolorów w celu tworzenia różnych nastrojów kolorystycznych w zależności od pory dnia i dnia tygodnia (CTM: Colour Transition Mode). Dostępne są do tego celu cztery matryce CTM, umożliwiające dowolną konfigurację. Każda matryca umożliwia ustawianie indywidualnych preferencji barw, z lub też bez regulacji jasności. Matryce można w trakcie działania bramek indywidualnie aktywować oraz przełączać.
    • W przypadku regulacji barwy: wykonywanie automatycznych przebiegów kół kolorów i jasności. Przebieg koła kolorów służy do automatycznego, całościowego sterowania oprawami oświetleniowymi DALI. Funkcja ta wykorzystuje regularne przestawianie kąta koloru w kole kolorów. W ten sposób powstają ciągłe gradienty kolorów, które mogą być w trakcie działania bramek dowolnie uruchamiane i zatrzymywane. W taki sam sposób działa automatyczny przebieg jasności. Funkcja ta reguluje cyklicznie jasność w całym zakresie jasności i tworzy w ten sposób indywidualne scenariusze jasności.
    • Opcjonalne centralne sterowanie wszystkich podłączonych podzespołów DALI (Broadcast). W ten sposób eliminowana jest potrzeba uruchamiania DALI, w związku z czym można szybko i łatwo rozpocząć eksploatację instalacji oświetleniowych o niewielkim zapotrzebowaniu funkcji (uproszczona konfiguracja bez uruchamiania DALI).
    • Obsługa ręczna grup oraz pojedynczych urządzeń niezależnie od magistrali (również praca na placu budowy ze sterowaniem rozgłaszającym) oddzielnie dla systemów DALI. Sterowanie stanu połączenia i jasności.
    • Komunikaty zwrotne DALI o stanie błędu, DALI Busy lub zwarciu w systemie DALI i komunikaty o zaniku napięcia zasilania.
    • Nawet 6 centralnych funkcji przełączania i ściemniania.
    • Możliwość realizacji globalnego statusu przełączania oraz przełączanie na tryb gotowości. Możliwy zbiorczy komunikat zwrotny stanów połączenia.
    • Możliwość uwzględnienia grup oraz pojedynczych urządzeń nawet w 16 scenach świetlnych na każdy system DALI w celu sterowania jasnością, temperaturą barwową oraz kolorem.
    • Przeprowadzanie uruchamiania DALI oraz testu DALI przez zintegrowaną całkowicie z oprogramowaniem ETS aplikację Device Configuration App, która uzupełnia standardowe okno dialogowe parametrów.

    Funkcje grupowe i funkcje urządzeń

    • Każda grupa oraz każe pojedyncze urządzenie dysponuje pełnym zakresem funkcji bez ograniczeń. Parametry wszystkich funkcji kanałowych można ustawić oddzielnie w odniesieniu do każdej grupy lub każdego pojedynczego urządzenia. W ten sposób możliwe jest niezależne oraz wielofunkcyjne sterowanie urządzeniami DALI.
    • Możliwe aktywne komunikaty o stanie w odniesieniu do stanu przełączania, wartości jasności, temperatury barwowej oraz koloru.
    • Możliwość ustawiania wartości jasności oraz temperatury barwowej (minimalne, maksymalne).
    • Parametryzowana metoda i charakterystyki ściemniania.
    • Włączanie i wyłączanie oszczędzające lampy (łagodne włączanie, łagodne wyłączanie).
    • Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej. W przypadku funkcji blokowania możliwe jest miganie grup opraw oświetleniowych oraz pojedynczych urządzeń.
    • Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
    • Licznik godzin pracy.
    • Możliwość ustawienia poziomów DALI Power-ON-Level (za pomocą zachowania parametru „Po przywróceniu napięcia magistrali/sieci”) oraz DALI System-Failure-Level (za pomocą zachowania parametru „W przypadku zaniku napięcia magistrali/sieci”).
    • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali/sieci oraz po zakończeniu programowania ETS (w celu sterowania jasnością). Stała definicja w przypadku sterowania temperaturą barwową i kolorem.

    Aplikacja ETS Device Configuration App (DCA)

    • Komfortowe uruchamianie DALI bez zewnętrznych elementów oprogramowania. Identyfikowanie, adresowanie i przyporządkowywanie urządzeń DALI odbywa się w środowisku uruchamiania aplikacji DCA oddzielnie w odniesieniu do obu systemów DALI.
    • Szybka identyfikacja urządzeń DALI za pomocą sterowania za pomocą sterowania klawiaturą oraz automatycznej funkcji migania.
    • Konfiguracja offline DALI: Wszechstronne możliwości konfiguracji również bez podłączenia do instalacji DALI.
    • Nadawanie skróconych adresów DALI można dostosować indywidualnie. Za pomocą uzupełnienia przez nazwy grup i urządzeń można w ten sposób nadawać urządzeniom DALI unikalne oznaczenia.
    • Opcjonalne dezaktywowanie dostosowywania jasności w razie wyszukiwania urządzeń DALI (np. w istniejących instalacjach).
    • Weryfikacja typów urządzeń DALI w przypadku przyporządkowywania urządzeń DALI do projektowanych grup lub też pojedynczych urządzeń. W ten sposób można uniknąć niekompatybilności funkcji po uruchomieniu.
    • Tryb kompatybilności w celu umożliwienia obsługi urządzeń niezgodnych z DALI.
    • Częściowe uruchamianie DALI: w przypadku użycia tej funkcji podczas wyszukiwania urządzeń DALI już znalezione urządzenia pozostaną zachowane, nawet jeśli nie odpowiedzą bramce.
    • Funkcja testu wszystkich utworzonych grup DALI lub też pojedynczych urządzeń DALI: centralne przełączanie WŁ./WYŁ. (rozgłaszanie), test urządzeń (WŁ./WYŁ., definiowanie wartości jasności, temperatury barwowej lub koloru, status urządzenia), test grupowy (WŁ./WYŁ., definiowanie wartości jasności, temperatury barwowej lub koloru) oraz test scen.
    • Eksportowanie i importowanie szablonów do parametryzacji w formacie XML.
    • Funkcje dokumentacji do tworzenia raportu konfiguracyjnego w postaci PDF (przegląd przyporządkowania grup lub też całej konfiguracji urządzeń).

    Dane techniczne

    Medium KNX:
    TP256

    Pobór prądu:
    4,5 do 5,0 mA

    Napięcie znamionowe
    AC:
    AC 110 do 240 V, 50/60 Hz
    DC:
    DC 110 do 240 V

    Pobór mocy:
    maks. 3 W

    Napięcie znamionowe DALI:
    DC 16 V (typ.)

    Prąd wyjściowy na system DALI:
    typ. 128 mA, maks. 250 mA krótkotrwale

    Gwarantowany prąd magistrali na system DALI:
    148 mA

    Maks. liczba adresowalnych urządzeńDALI:
    64 na system DALI

    Maks. liczba adresowalnychczujników DALI:
    32 na system DALI

    Prędkość transmisji DALI:
    1,2 kbit/s

    Przyłącza
    KNX:
    Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
    DALI:
    Zaciski śrubowe

    Długość przewodu między bramką a urządzeniem
    Ø 1,5 mm²:
    maks. 300 m
    Ø 1,0 mm²:
    maks. 238 m
    Ø 0,75 mm²:
    maks. 174 m
    Ø 0,5 mm²:
    maks. 116 m

    Przekrój przyłącza:
    maks. 4 mm²

    Temperatura otoczenia:
    od -5 °C do +45 °C

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Inne linki

    Sterowanie oświetleniem DALI
    Więcej

    Gira AppShop to rynek interesujących rozwiązań i aplikacji dla inteligentnej techniki wyposażenia budynków. Obecnie dostępnych jest tam ponad 200 aplikacji, w tym opisy aplikacji, wtyczki, szablony funkcji, moduły logiczne i przykładowe projekty.
    Więcej

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania

    Zgoda na pliki cookie

    Klikając polecenie „Akceptuj wszystkie”, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez firmę Gira z plików cookie i podobnych technologii oraz przetwarzanie Państwa danych korzystania ze strony w celu ulepszenia tej strony i utworzenia Państwa profilu użytkownika w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. Prosimy pamiętać, że Gira udostępnia informacje o Państwa sposobie korzystania ze strony internetowej partnerom w celu wykorzystania w mediach społecznościowych, reklamie i analizie.

    Ponadto wyrażają Państwo również zgodę na przetwarzanie przez firmę Gira i strony trzecie danych dotyczących Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej w tak zwanych niebezpiecznych krajach trzecich poza terytorium EOG w tych celach, nawet jeśli w tym zakresie nie jest zapewniony poziom ochrony danych porównywalny z prawem UE. Występuje m.in. ryzyko, że tamtejsze władze mogą mieć dostęp do przetwarzanych danych, a prawa osób, których dane dotyczą, zostaną ograniczone lub wykluczone.

    Mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić swoje ustawienia, klikając link „Ustawienia plików cookie” na dole każdej strony. Tam można w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.
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
    • Strona klientów biznesowych: Ustawienia domyślne i preferencje. W tym nazwa, adres pocztowy i adres e-mail, jeżeli wypełniany jest formularz kontaktowy. (do ponownego użycia w przypadku kolejnego formularza w trakcie tej samej sesji), adres IP (zanonimizowany)
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
    Kategorie danych osobowych:Adres IP, ID konfiguracji – odniesienie do osoby powstaje dopiero po zakończeniu konfiguracji (wybrany fachowiec i wprowadzone dane)
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
    Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany), klasyfikacja grup docelowych (inwestor/użytkownik końcowy, fachowiec, planista, handel hurtowy, architekt)
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
    Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany/skrócony), przybliżony region użytkownika, używana przeglądarka i wtyczki, ustawiony język przeglądarki, moment odsłony strony, czas ładowania, system operacyjny, wielkość ekranu, referrer (strona odsyłająca), moment wcześniejszych odwiedzin, liczba odwiedzin
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
    • Strona klientów prywatnych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą
    • Strona klientów biznesowych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą, data i godzina odwiedzin danej strony, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

    Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

    Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej. Google Analytics bada przede wszystkim pochodzenie odwiedzających, czas przebywania na poszczególnych stronach i umożliwia dzięki temu optymalizację strony i funkcji.
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

    Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy

    Cele przetwarzania danych:Prezentacja filmów wideo

    Kategorie danych osobowych:

    • Strona klientów prywatnych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą
    • Strona klientów biznesowych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą, data i godzina odwiedzin danej strony, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

    Okres ważności pliku cookie:ponad 12 miesięcy

    Cele przetwarzania danych:Za pomocą usługi Hotjar możemy stworzyć swego rodzaju mapę ciepła dla wybranych stron. Umożliwia to obserwację zachowania użytkowników na stronie. Widzimy, gdzie klikają, jak głęboko przewijają stronę i jak poruszają się na stronie.
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
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
    • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO: uzasadniony interes administratora w zakresie optymalizacji strony internetowej i zapewnienia lepszych wrażeń użytkownika
    • Realizowane uzasadnione interesy: poprawa funkcjonalności i łatwości obsługi strony internetowej; zapewnienie spersonalizowanego i zorientowanego na użytkownika doświadczenia online; skuteczne przeprowadzanie testów w celu podejmowania decyzji dotyczących dostosowań strony internetowej
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
    Cele przetwarzania danych:Usługa Doubleclick umożliwia umieszczanie i zarządzanie reklamami na stronie internetowej. Kiedy, gdzie i jak często mają się pojawiać reklamy, decyduje operator za pomocą kampanii reklamowych.
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

    Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy

    Cele przetwarzania danych:Śledzenie korzystania z ofert Gira umożliwia digitalizację i automatyzację procesów marketingowych i dystrybucyjnych firmy Gira. Segmentacja abonentów/odwiedzających stronę internetową udostępnia ukierunkowane i bardziej spersonalizowane informacje. Dzięki ukierunkowanym działaniom można zwiększyć aktywność na stronie i dodatkowo podnieść poziom zadowolenia klientów.

    Kategorie danych osobowych:Data i godzina, typ (obiekt, np. eMailing, LeadPage), strona odsyłająca przeglądarki, User Agent, Link-ID (opcjonalnie), ID obiektu, opcjonalne informacje o obiekcie, indywidualne parametry przekazywania, współrzędne geograficzne lub alternatywnie współrzędne geograficzne na bazie adresu IP (w przypadku formularzy wymagających podania adresu) za pośrednictwem Locr GmbH (zapisywanie adresów pocztowych bez imienia i nazwiska) z serwerami zlokalizowanymi w Niemczech
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
    Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

    Okres ważności pliku cookie:90 dni

    Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii

    Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

    Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

    Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, wykorzystanie tych informacji do włączania dostosowanych do potrzeb reklam na portalu LinkedIn (Retargeting)
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
    Przekazywanie do krajów trzecich:Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich. W związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych przez LinkedIn do krajów trzecich odsyłamy do oświadczenia tejże firmy o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

    Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

    Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii. Google Ads wykorzystuje dane do umieszczania reklam umieszczanych przez Gira na stronach internetowych, platformach mediów społecznościowych, w wynikach wyszukiwania i innych platformach cyfrowych oraz do mierzenia sukcesu kampanii reklamowych.

    Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

    Okres ważności pliku cookie:90 dni