Nowość

Moduł czytnika linii papilarnych System 106 Gira Keyless In

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czarny matowy
Nr. katalogowy 5551 925
5551 925
EAN 4010337108245
Jednostka opakowania 1
System cen 20
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

W przypadku stosowania jako urządzenie samodzielne

akt.włącz.bist. domof. urz.mod. domof.act.wł.bi. pd.
System 106 Gira to nowy system instalacyjny z metalu o minimalistycznym, szlachetnym wzornictwie bez ramki, bazujący na wymiarach podstawowych 106,5 × 106,5 mm. Z modułowym bramofonem Systemu 106 Gira gościnność zaczyna się już przed drzwiami domu. Wszystkie moduły – czy to przycisków przywołania, głosowe, kamery, czy też informacyjne i zaślepiające – prezentują się jako jedna harmonijna całość. W ciemności podświetlone przyciski przywołania z polami opisowymi zapewniają dobrą czytelność i jednocześnie atrakcyjny wygląd.

Możliwość indywidualnego projektowania dzięki budowie modułowej
System 106 można stosować zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Jego modułowa budowa umożliwia indywidualne rozplanowanie systemu z uwzględnieniem wymagań w zakresie wymiarów, wzornictwa i funkcjonalności. System można w każdej chwili łatwo zmodyfikować lub rozszerzyć poprzez wymianę modułów.
Możliwa jest też wymiana płyty przedniej. W ten sposób można zmienić wygląd już zainstalowanego systemu – np. z powierzchni w kolorze białym beskidzkim na wykonaną ze stali szlachetnej – bez konieczności wymiany elektroniki.

Szlachetne materiały
Moduły pozbawione są ramek i wyposażone w płyty przednie wykonane z metalu: w dwóch wersjach ze szczotkowanej stali szlachetnej (V2A lub V4A), aluminium anodowanego C-0 lub ze stopu metali lakierowanego na kolor biały beskidzki (RAL 9016). Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata. Moduły kamery i moduł wyświetlający (DIN 18040) pokryte są czarnym szkłem.

Łatwa instalacja i montaż w kilku etapach
System można instalować w kilku etapach wraz z postępem prac budowlanych. W budynku w stanie surowym można zamontować np. tylko dolną część obudowy natynkowej. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne.

Możliwość indywidualnego opisywania
Usługa opisywania Gira umożliwia wykonywanie laserowych napisów na przyciskach przywołania i modułach informacyjnych.

Właściwości

Właściwości

  • Moduł czytnika linii papilarnych jako profesjonalny biometryczny system kontroli dostępu, bazujący na technologii skanowania powierzchni nowej generacji.
  • Uruchamianie i zarządzanie za pomocą aplikacji.
  • Zastosowanie jako urządzenie samodzielne z aktorami włączającymi bistabilnymi systemu domofonowego Gira lub w połączeniu z systemem domofonowym Gira jako system przyzywowy do budynków z wieloma mieszkaniami.
  • Skanowanie najgłębszej warstwy skóry z zastosowaniem wysokiej częstotliwości. Wysoki współczynnik rozpoznania i ochrona przed manipulacją.
  • Analiza unikalnych charakterystycznych właściwości funkcji życiowych ludzkiego palca.
  • Moduł czytnika linii papilarnych może zarządzać maksymalnie 99 odciskami palców.
  • Niezawodne rozpoznawanie palców, które zostały np. zranione podczas prac ogrodowych (zraniona tylko wierzchnia warstwa skóry).
  • Ochrona danych dzięki metodzie kodowania.
  • Szybki czas reakcji od przyłożenia palca do momentu zwolnienia:maks. 30 zapisanych palców ok. 1 s,maks. 99 zapisanych palców ok. 3 s.
  • Stylistyka nocna powierzchni czytnika linii papilarnych pozwalająca na orientację za pomocą białego oświetlenia LED, gdzie należy przyłożyć palec.
  • 360° przyłożenie palca.
  • Trójkolorowy wskaźnik stanu LED do sygnalizacji wizualnej podczas programowania i obsługi.
  • Numer PIN master na załączonej zaplombowanej karcie bezpieczeństwa, jeżeli utracono odcisk palca administratora. Dzięki załączonej karcie bezpieczeństwa można fabrycznie wyzerować urządzenie.
  • Brzęczyk potwierdzający w celu akustycznej sygnalizacji dla użytkownika lub instalatora.
  • Dźwięk ostrzegawczy w przypadku nieuprawnionego pobrania nakładki czytnika linii papilarnych w celu rozpoznawania sabotażu. Układ antysabotażowy z aktorem włączającym bistabilnym w systemie domofonowym Gira.

Wejścia i wyjścia

  • Listwa wtyczkowa kabla połączeniowego do systemu domofonowego Gira.

Dane techniczne

Za­si­la­nie
Sys­tem:
prze­wód pła­ski (10-​żyłowy)
Ma­gi­stra­la 2-​przewodowa:
przez ste­row­nik (DC 26 V ± 2 V) lub za­si­la­nie do­dat­ko­we (DC 24 V ± 5 % 300 mA)

Pobór mocy
Mak­sy­mal­nie:
1 W
Tryb czu­wa­nia:
700 mW z oświe­tle­niem

prze­kaź­nik
Ob­cią­żal­ność:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Przy­łą­cza
Ma­gi­stra­la 2-​przewodowa:
2 x za­cisk wty­ko­wy
Za­si­la­nie do­dat­ko­we:
2 x za­cisk wty­ko­wy
Sys­tem:
2 x li­stwa wtycz­ko­wa

Od­por­ność ESD:
ok. 15 kV

Klasa ochron­no­ści:
IP54

Tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia:
od -25 °C do +70 °C

FAR:
1:10 000 000

FRR:
1:100

Wskazówki

  • Palce dzieci są z reguły niezawodnie rozpoznawane dopiero od wieku 6 lat.

Wymiary w mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Moduł czytnika linii papilarnych System 106
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Nr. katalogowy 5551 ..

PDF, 383 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania

Zgoda na pliki cookie

Klikając polecenie „Akceptuj wszystkie”, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez firmę Gira z plików cookie i podobnych technologii oraz przetwarzanie Państwa danych korzystania ze strony w celu ulepszenia tej strony i utworzenia Państwa profilu użytkownika w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. Prosimy pamiętać, że Gira udostępnia informacje o Państwa sposobie korzystania ze strony internetowej partnerom w celu wykorzystania w mediach społecznościowych, reklamie i analizie.

Ponadto wyrażają Państwo również zgodę na przetwarzanie przez firmę Gira i strony trzecie danych dotyczących Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej w tak zwanych niebezpiecznych krajach trzecich poza terytorium EOG w tych celach, nawet jeśli w tym zakresie nie jest zapewniony poziom ochrony danych porównywalny z prawem UE. Występuje m.in. ryzyko, że tamtejsze władze mogą mieć dostęp do przetwarzanych danych, a prawa osób, których dane dotyczą, zostaną ograniczone lub wykluczone.

Mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić swoje ustawienia, klikając link „Ustawienia plików cookie” na dole każdej strony. Tam można w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.
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
  • Strona klientów biznesowych: Ustawienia domyślne i preferencje. W tym nazwa, adres pocztowy i adres e-mail, jeżeli wypełniany jest formularz kontaktowy. (do ponownego użycia w przypadku kolejnego formularza w trakcie tej samej sesji), adres IP (zanonimizowany)
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
Kategorie danych osobowych:Adres IP, ID konfiguracji – odniesienie do osoby powstaje dopiero po zakończeniu konfiguracji (wybrany fachowiec i wprowadzone dane)
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
Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany), klasyfikacja grup docelowych (inwestor/użytkownik końcowy, fachowiec, planista, handel hurtowy, architekt)
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
Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany/skrócony), przybliżony region użytkownika, używana przeglądarka i wtyczki, ustawiony język przeglądarki, moment odsłony strony, czas ładowania, system operacyjny, wielkość ekranu, referrer (strona odsyłająca), moment wcześniejszych odwiedzin, liczba odwiedzin
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
  • Strona klientów prywatnych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą
  • Strona klientów biznesowych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą, data i godzina odwiedzin danej strony, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej. Google Analytics bada przede wszystkim pochodzenie odwiedzających, czas przebywania na poszczególnych stronach i umożliwia dzięki temu optymalizację strony i funkcji.
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Prezentacja filmów wideo

Kategorie danych osobowych:

  • Strona klientów prywatnych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą
  • Strona klientów biznesowych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą, data i godzina odwiedzin danej strony, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:ponad 12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Za pomocą usługi Hotjar możemy stworzyć swego rodzaju mapę ciepła dla wybranych stron. Umożliwia to obserwację zachowania użytkowników na stronie. Widzimy, gdzie klikają, jak głęboko przewijają stronę i jak poruszają się na stronie.
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
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
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO: uzasadniony interes administratora w zakresie optymalizacji strony internetowej i zapewnienia lepszych wrażeń użytkownika
  • Realizowane uzasadnione interesy: poprawa funkcjonalności i łatwości obsługi strony internetowej; zapewnienie spersonalizowanego i zorientowanego na użytkownika doświadczenia online; skuteczne przeprowadzanie testów w celu podejmowania decyzji dotyczących dostosowań strony internetowej
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
Cele przetwarzania danych:Usługa Doubleclick umożliwia umieszczanie i zarządzanie reklamami na stronie internetowej. Kiedy, gdzie i jak często mają się pojawiać reklamy, decyduje operator za pomocą kampanii reklamowych.
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Śledzenie korzystania z ofert Gira umożliwia digitalizację i automatyzację procesów marketingowych i dystrybucyjnych firmy Gira. Segmentacja abonentów/odwiedzających stronę internetową udostępnia ukierunkowane i bardziej spersonalizowane informacje. Dzięki ukierunkowanym działaniom można zwiększyć aktywność na stronie i dodatkowo podnieść poziom zadowolenia klientów.

Kategorie danych osobowych:Data i godzina, typ (obiekt, np. eMailing, LeadPage), strona odsyłająca przeglądarki, User Agent, Link-ID (opcjonalnie), ID obiektu, opcjonalne informacje o obiekcie, indywidualne parametry przekazywania, współrzędne geograficzne lub alternatywnie współrzędne geograficzne na bazie adresu IP (w przypadku formularzy wymagających podania adresu) za pośrednictwem Locr GmbH (zapisywanie adresów pocztowych bez imienia i nazwiska) z serwerami zlokalizowanymi w Niemczech
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
Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:90 dni

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii

Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, wykorzystanie tych informacji do włączania dostosowanych do potrzeb reklam na portalu LinkedIn (Retargeting)
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
Przekazywanie do krajów trzecich:Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich. W związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych przez LinkedIn do krajów trzecich odsyłamy do oświadczenia tejże firmy o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii. Google Ads wykorzystuje dane do umieszczania reklam umieszczanych przez Gira na stronach internetowych, platformach mediów społecznościowych, w wynikach wyszukiwania i innych platformach cyfrowych oraz do mierzenia sukcesu kampanii reklamowych.

Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
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
  • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

Okres ważności pliku cookie:90 dni