Klawisz z polem opisowym

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 3299 01
3299 01
EAN 4010337039471
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 3299 03
3299 03
EAN 4010337039488
Jednostka opakowania 10
System cen 01
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 3299 27
3299 27
EAN 4010337039501
Jednostka opakowania 1
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 3299 28
3299 28
EAN 4010337039518
Jednostka opakowania 1
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 3299 26
3299 26
EAN 4010337039495
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 3299 005
3299 005
EAN 4010337066859
Jednostka opakowania 1
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 3299 015
3299 015
EAN 4010337110545
Jednostka opakowania 1
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 3299 600
3299 600
EAN 4010337044956
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Zakres dostawy

  • Z dołączoną pustą tabliczką opisową.
  • Z dołączonymi tabliczkami opisowymi z symbolami „światło”, „dzwonek” i „drzwi”.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery artykułow
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania